(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos: en forma de U / en forma de M

Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos: en forma de U / en forma de M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 316 L
· Tipo de cuerpo generador de calor: Alambre de níquel-cromo
· Tipo de funda: Estándar
· Dimensión diámetro D (⌀): 12
· Categoría: Calentadores

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] material: elemento calefactor: acero inoxidable 316 L
Buje: acero inoxidable 304
[A] accesorios: junta: sin amianto
Arandela plana: acero inoxidable 304
Tuerca: acero inoxidable 304
 

Especificaciones

Número de parte-V
MSHU1.5-V200
Número de parteV
(Voltaje)
LW
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.
MSHU0.5100
200
1505005.5
120010008.0
1.520030015007.5
240020007.0
MSHM0.5100
200
1005005.0
115010005.5
1.520020015006.0
225020006.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSHM0.5-V100
MSHM0.5-V200
MSHM1-V100
MSHM1-V200
MSHM1.5-V200
MSHM2-V200
MSHU0.5-V100
MSHU0.5-V200
MSHU1-V100
MSHU1-V200
MSHU1.5-V200
MSHU2-V200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSalida nominal
(W)
Voltaje
(V)
Salida nominal
(W)
Densidad de poder
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~9991005005.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~9992005005.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100010010005.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100020010005.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101001~200020015006.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101001~200020020006.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~9991005005.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~9992005005.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100010010008.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100020010008.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101001~200020015007.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101001~200020020007.0W/cm2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Cuerpo principal del calentador