(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calentadores de placa - Cerámica, tamaño pequeño

Calentadores de placa - Cerámica, tamaño pequeño

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentador cerámico
· Material de la zona de calefacción: Cerámica
· Tipo de cuerpo generador de calor: Tungsteno

  • Componentes inCAD
Calentadores de placa - Cerámica, tamaño pequeño: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Calentador: Cerámica
Tubo de aislamiento: tubo de resina de flúor
(Temperatura resistente al calor: 260°C)

Especificaciones

Número de parte-A-B
MMCPH-15-10
Número de parteABV (voltaje)W
(Energia electrica)
Temperatura máxima de funcionamiento (° C)
Tipo
MMCPH151015~456~21200
1510~405~19
201015~804~26
1510~603~25
[ ! ]Los calentadores se pueden usar dentro del rango del voltaje de funcionamiento (V) y la potencia eléctrica de funcionamiento (W) anteriores, pero tenga en cuenta que el aumento rápido de la temperatura podría dañar los calentadores.
[ ! ]No utilice el calentador a una temperatura superior a la temperatura máxima de funcionamiento.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MMCPH-15-10
MMCPH-15-15
MMCPH-20-10
MMCPH-20-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje
(V)
Salida nominal
(W)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015~456~211510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010~405~191515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010~603~252010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015~804~262015

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores de placa - Cerámica, tamaño pequeño: imagen relacionada
■ Método de conexión
① Conecte el cable a los dos terminales y conéctelos firmemente mediante soldadura, etc.
Calentadores de placa - Cerámica, tamaño pequeño: imagen relacionada

■ Instrucciones de montaje
Use el calentador en una posición entre el bloque de metal a calentar y el panel de aislamiento.
El espacio libre entre el bloque y el panel de aislamiento debe ser lo más pequeño posible.
* El grado de contacto entre el calentador y el objeto a calentar afectará la vida útil del calentador.
Un espacio libre grande retrasará el tiempo de aumento de temperatura y creará una respuesta retrasada a los ajustes de temperatura.

■ Precauciones de uso
[ ! ] No utilice el calentador a una temperatura superior a la temperatura máxima de funcionamiento de 200°C.
[ ! ] Nunca opere el calentador cuando esté vacío. Hacerlo puede dañar la unidad.
[ ! ] Aplique energía eléctrica en las condiciones en que un objeto como el metal a calentar esté conectado al calentador.
[ ! ] Fije el objeto de modo que el calentador entre en contacto cercano con la superficie a calentar. Un espacio provocará la rotura prematura del cable.
[ ! ] Asegúrese de que el cable no toque las placas de metal cuando el calentador esté colocado entre ellas.
[ ! ] No inserte a la fuerza el calentador entre las placas de metal. Hacerlo hará que el calentador se agriete.
[ ! ] El calentador no es resistente al agua. Nunca exponga el calentador al agua ni a ningún otro líquido.
[ ! ] Utilice los datos de aumento de temperatura como referencia y no caliente demasiado rápido. Hacerlo definitivamente provocará la rotura del cable.
[ ! ] No exceda la tensión de funcionamiento (V) que se muestra a continuación. Hacerlo provocará la rotura del cable en el calentador.
[ ! ] No doble los tubos de resina de flúor.
② Después de conectar los cables, protéjalos envolviéndolos firmemente con cinta aislante.

Ejemplo

Calentadores de placa - Cerámica, tamaño pequeño: imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Calentamiento de metal Patrón de uso Artículo individual Categoría, cuerpo único Calentador de cerámica
Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 200 Material del área de calentamiento Cerámica