(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calentadores de placa: orificios pasantes, cable conductor o con opción de fijación

Calentadores de placa: orificios pasantes, cable conductor o con opción de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de placa: orificios pasantes, cable conductor o con opción de fijación
  • Calentadores de placa: orificios pasantes, cable conductor o con opción de fijación
  • Calentadores de placa: orificios pasantes, cable conductor o con opción de fijación
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Platos calientes
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 300
· Material de la zona de calefacción: 430 acero inoxidable

  • Componentes inCAD
Calentadores de placa: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-A-B-V-W
MPHK-100-20-V200-W80
■ Calentadores de placa (con cable conductor)
Número de parteABV
(Voltaje)
W
(Energia electrica)
F (longitud del cable)
(mm)
TDensidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
Tipo
MPHK50501008010004.5±13.0
200
6060100100
200
1002010080
200
50100150
200
1001002504.0±1
200
150150100500
200
■ Calentadores de placa (con orificios pasantes)
Número de parteABV (voltaje) W
(Energia electrica)
F (longitud del cable)
(mm)
TDensidad de energía eléctrica (W/cm 2 )Forma
Tipo
MPHKH10010010025010004.0±12.5
200
1501501005002.2
200
200501002002.0
200
100100400
200
25050100250
200
300501003502.3
200
■ Calentadores de placa (terminal conectado)
Número de parteABV (voltaje) W
(Energia electrica)
TDensidad de energía eléctrica (W/cm 2 )Forma
Tipo
MPHKT250501002004.0±11.6
200
3001003002.0
200
■ Característica del calentador de placa
Este calentador tipo placa utiliza una placa de metal resistente al calor (acero inoxidable 430) que cubre un cable de cinta de resistencia que está aislado con mica.
■ Estructura básica del calentador de placa
Calentadores de placa: imagen relacionada
No.NombreMaterial
Tapa del calentadorAcero inoxidable 430
Mica para aislamientoMica sintética
Alambre de níquel-cromoAlambre de cinta de níquel cromo
Cable conductorAlambre recubierto de fibra de vidrio de níquel cobre
TuboFibra de vidrio

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPHK-50-50-V100-W80
MPHK-50-50-V200-W80
MPHK-60-60-V100-W100
MPHK-60-60-V200-W100
MPHK-100-20-V100-W80
MPHK-100-20-V200-W80
MPHK-100-50-V100-W150
MPHK-100-50-V200-W150
MPHK-100-100-V100-W250
MPHK-100-100-V200-W250
MPHK-150-150-V100-W500
MPHK-150-150-V200-W500
MPHKH-100-100-V100-W250
MPHKH-100-100-V200-W250
MPHKH-150-150-V100-W500
MPHKH-150-150-V200-W500
MPHKH-200-50-V100-W200
MPHKH-200-50-V200-W200
MPHKH-200-100-V100-W400
MPHKH-200-100-V200-W400
MPHKH-250-50-V100-W250
MPHKH-250-50-V200-W250
MPHKH-300-50-V100-W350
MPHKH-300-50-V200-W350
MPHKT-250-50-V100-W200
MPHKT-250-50-V200-W200
MPHKT-300-50-V100-W300
MPHKT-300-50-V200-W300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje
(V)
Salida nominal
(W)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Tipo de calentador de placa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100805050Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200805050Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001006060Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102001006060Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101008010020Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102008010020Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010015010050Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020015010050Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100250100100Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200250100100Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100500150150Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200500150150Tipo de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100250100100Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200250100100Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100500150150Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200500150150Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010020020050Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020020020050Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100400200100Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200400200100Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010025025050Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020025025050Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010035030050Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020035030050Tipo de orificio pasante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010020025050Tipo de terminal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020020025050Tipo de terminal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010030030050Tipo de terminal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020030030050Tipo de terminal

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precauciones de uso
[ ! ]Nunca opere el calentador cuando esté vacío. Hacerlo puede dañar la unidad.
[ ! ]Aplique energía eléctrica en las condiciones en que un objeto como el metal a calentar esté conectado al calentador.
[ ! ]Fije el objeto de modo que el calentador entre en contacto cercano con la superficie a calentar.
Un espacio provocará la rotura prematura del cable.
[ ! ]Asegúrese de que el cable no toque las placas de metal cuando el calentador esté colocado entre ellas.
[ ! ]El calentador no es resistente al agua.
Nunca exponga el calentador al agua ni a ningún otro líquido.
[ ! ]No lo use por encima del voltaje nominal (V).
[ ! ]Use el controlador de temperatura por seguridad.
■ Instrucciones de montaje
[Tipo de cable conductor] [Orificio pasante - Tipo de terminal conectado]
Calentadores de placa: imagen relacionada
↑ Sandwich con placa de metal y placa de aislamiento. ↑ Fije el calentador con tornillos.
 

Información básica

Aplicación Calentamiento de metal Patrón de uso Artículo individual Categoría, cuerpo único Calentadores de placa
Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 300 Material del área de calentamiento Acero inoxidable 430