(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables conductores de compensación

Cables conductores de compensación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Componentes relacionados
· Dimensión d diámetro del cordón (F): 0.32

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material:
Funda / aislante: lana de vidrio
+ Cable de elemento lateral: hierro
–Alambre de elemento lateral: aleación que contiene cobre y níquel como componentes principales

Especificaciones

Número de parte-L
DSEN0.32-2.5
Número de parteL
Incremento de 0.1 m
TipoDiámetro del Elemento Cable d
DSEN0.321.0~10.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DSEN0.32-[1-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Se puede utilizar como cable conductor de termopares revestidos. También se puede utilizar para extender el sensor de temperatura (termopar K) en Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo de sensor de temperatura Componentes relacionados Diámetro del hilo d(φ) 0.32