(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de temperatura - en forma de L

Sensores de temperatura - en forma de L

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Tipo L
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 316

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Forma de L, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MSNDL
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperaturaØ1.60~650°C
Ø2.30~700°C
Ø3.20~750°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 316
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio
(0~150°C)

Especificaciones

Número de parte-L-L1
MSNDL2.3-150-70
Número de parteLongitud total de la vaina LL1
Incremento de 1 mm
R
TipoD
MSNDL1.6100
150
200
300
20~2705
2.340~2607
3.250~2509
[ ! ]L-L1≥30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNDL1.6-100-[20-100/1]
MSNDL1.6-150-[20-120/1]
MSNDL1.6-200-[20-170/1]
MSNDL1.6-300-[20-270/1]
MSNDL2.3-100-[40-70/1]
MSNDL2.3-150-[40-120/1]
MSNDL2.3-200-[40-170/1]
MSNDL2.3-300-[40-260/1]
MSNDL3.2-100-[50-70/1]
MSNDL3.2-150-[50-120/1]
MSNDL3.2-200-[50-170/1]
MSNDL3.2-300-[50-250/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de sonda d
(Ø)
Longitud de sonda L
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.610020 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.615020 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.620020 ~ 170
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.630020 ~ 270
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.310040 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.315040 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.320040 ~ 170
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.330040 ~ 260
1 Pieza(s)

12 Días o más

103.210050 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

103.215050 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

103.220050 ~ 170
1 Pieza(s)

12 Días o más

103.230050 ~ 250

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sensores de temperatura - Forma de L, termopar K: imagen relacionada
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 316 Punto de contacto de medición de temperatura Tipo neutral aislado Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::150 Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector En forma de L
Adjuntar forma de porción Manga Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Longitud del cable conductor F(m) 2