(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de temperatura - estándar (Números de pieza)

Sensores de temperatura - estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sensores de temperatura - estándar
  • Sensores de temperatura - estándar
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 316
· Adjuntar forma de porción: Manga

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Estándar, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MSND / MSNDFL
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperaturaØ0.50~600°C
Ø1.0, 1.60~650°C
Ø2.30~650°C
Ø3.20~750°C
Ø4.80~800°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 316
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio
(0~150°C)
MSPT / MSPTFL
Tipo de dispositivoPt100Ω
PrecisiónJIS clase B
Tipo de plomoTipo de 3 derivaciones
Rango de medición de temperatura0~300°C
[M] MaterialTubos de protecciónAcero inoxidable 316
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Revestimiento de vinilo
(0~600°C)

Especificaciones

Número de parte-L-F-Terminal
MSND3.2
MSPT2.3
MSNDFL2.3
-
-
-
100
50
300


-


F2.5


-


M
Número de parteLMSNDFL solamente
TipoDLongitud del cable conductor F
Incremento de 0.1 m
Terminal
MSND0.530, 50-
100, 150
200, 300
MSND
MSNDFL
1.030, 50, 1000.3~5.0N
M
Y
150, 200
300
1.630, 50, 100
150, 200
300
2.330, 50, 100
150, 200
300
3.230, 50, 100
150, 200
300
MSND4.850, 100-
150, 200
300
Número de parteLMSPTFL solamente
TipoDLongitud del cable conductor F
Incremento de 0.1 m
Terminal
MSPT
MSPTFL
1.650, 1000.3~5.0N
M
Y
150
2.350, 100
150
3.250, 100
150

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sensor de temperatura Tipo de termopar Punto de contacto de medición de temperatura Tipo de dispositivo Estructura de resistencia de medición de temperatura Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro de sonda d
(Ø)
Longitud de sonda L
(mm)
Tipo de terminal Material de aislamiento de alambre de plomo Longitud del cable conductor F
(m)

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]El límite superior de la medición de temperatura está en el punto de medición (la punta de la funda). Al medir, mantenga la temperatura de la manga en o por debajo de la temperatura de resistencia al calor (80°C). El cable puede romperse debido a la expansión térmica de la funda.
Especialmente cuando la temperatura de un objeto calentado excede los 100°C, se recomienda un tipo largo de vaina de longitud L, que se utiliza para colocar la distancia máxima entre la funda y el objeto calentado, o se recomiendan sensores de temperatura, tipo resistente al calor ( haga clic aquí ).
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 316 Entorno operativo Estándar
Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Recto Adjuntar forma de porción Manga