(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores infrarrojos lejanos - tubo de vidrio de cuarzo

Calentadores infrarrojos lejanos - tubo de vidrio de cuarzo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores infrarrojos lejanos - tubo de vidrio de cuarzo
  • Calentadores infrarrojos lejanos - tubo de vidrio de cuarzo
  • Calentadores infrarrojos lejanos - tubo de vidrio de cuarzo

· Solicitud: Para calentar sólidos
· Categoría: Cuerpo principal del calentador
· Patrón de uso: artículo individual
· Material de la zona de calefacción: Cuarzo
· Tipo de rayo infrarrojo: tubo de cuarzo

  • Componentes inCAD
Calentadores infrarrojos lejanos de cuarzo: imagen relacionada
· Materiales
· Calentadores infrarrojos lejanos de cuarzo
Material:
Tubo de cuarzo: vidrio de cuarzo
Tapa del calentador: latón + niquelado
Terminal: equivalente de acero inoxidable 303
· Reflejo espejo
Material:
Espejo de reflexión: aleación de aluminio 1050
Placa lateral: aleación de aluminio 1050
Montaje de metal de montaje en soporte: acero al carbono 1018 +
Ni cromado

Especificaciones

Número de parte-L-V
MPHHS-150-V100
Número de parteL (Longitud efectiva) Incremento de 10 mmV
(Voltaje)
W
(Energia electrica)
Tipo
MPHHS
(Conjunto)

MPHH
(Cuarzo infrarrojo lejano
Solo calentador)
150~240100250
250~340100400
200500
350~440100500
200500
450~540100600
200600
550~6001001000
200800

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPHH-[150-600/10]-V[100,​200]
MPHHS-[150-600/10]-V[100,​200]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de venta #2 V
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Solo calentador150 ~ 600100 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Venta de paquetes150 ~ 600100 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Más información

· El cliente debe ensamblar el MPHHS (conjunto), que es un conjunto de calentador infrarrojo lejano de cuarzo, espejo de reflexión y soporte de montaje.

Cómo montar
① Fije el "soporte de montaje" al "metal de montaje" instalado en el espejo reflector.
② Fije el espejo de reflexión y el soporte de montaje en el lugar designado utilizando un tornillo M5 para el soporte de montaje o taladrando agujeros en el cuerpo del espejo de reflexión.
③ Sostenga la "tapa del calentador" del calentador de infrarrojo lejano de cuarzo mediante el "soporte de montaje".
No lo sostenga por "tubo de cuarzo" o "aislante de seguridad".

Precauciones en la instalación
· Después de calentar, apriete las tuercas una vez más.
(Por expansión de calor, puede aflojarse).
· Se recomienda un apriete adicional del perno de apriete solo a un lado, ya que el calentador infrarrojo lejano Quarts puede romperse debido al diferente coeficiente de expansión térmica.
■ Características
· El calentador de infrarrojo lejano de cuarzo tiene cables de níquel-cromo envueltos dentro del tubo de vidrio de cuarzo, que irradian rayos infrarrojos lejanos a los objetos calentados.
· Aunque su función es similar a la de los calentadores de cerámica de infrarrojo lejano, en comparación con el calentador de cerámica, tiene las siguientes características: ① La subida / bajada de la temperatura es rápida después de que se suministra la energía power Distribución de calor relativamente amplia ③ La dirección de la radiación de calor se controla fácilmente.
· El rayo infrarrojo lejano calienta uniformemente la superficie y el interior del objeto.
· El ajuste de temperatura se puede hacer ajustando la distancia al objeto calentado.
· Este es un calentador limpio con poca dispersión de polvo. El tubo de cuarzo usado tiene una excelente resistencia química.
· Al usar el espejo de reflexión, se puede controlar la dirección de irradiación del rayo infrarrojo lejano y se puede obtener una radiación de calor más efectiva.
■ Precauciones de uso
· Estos productos están hechos de vidrio. Tenga mucho cuidado con el manejo ya que es fácil de romper.
Apague la energía inmediatamente si se rompe durante la operación.
· Estos productos son para uso horizontal (lateral). No se puede usar en posición vertical (de pie) e inclinada (oblicua).
· Este calentador se calienta mucho. Puede provocar lesiones por quemaduras si se toca mientras la luz está encendida o inmediatamente después de apagar las luces.
· La parte de la tapa (aisladores en ambos extremos del tubo de cuarzo) debe usarse a una temperatura inferior a 100°C.
· No toque el tubo de vidrio con las manos desnudas. El sodio del sudor disminuye la resistencia mecánica de los tubos de cuartos de galón.
■ Uso
· Desecación de la base y el material.
· Acabado de horneado y desecación del abrigo

Debido a que el rayo infrarrojo calienta el objeto directamente a través de la ausencia de aire, es más eficiente.

Ejemplo

Calentadores infrarrojos lejanos de cuarzo: imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Pieza de trabajo Patrón de uso Artículo individual Material del área de calentamiento Vidrio de sílice
Tipo de rayo infrarrojo Tubo de vidrio de cuarzo Categoría Cuerpo principal del calentador