(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calentadores con vaina de aire: configurables, rectos o en forma de U

Calentadores con vaina de aire: configurables, rectos o en forma de U

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores con vaina de aire: configurables, rectos o en forma de U
  • Calentadores con vaina de aire: configurables, rectos o en forma de U

· Solicitud: Para calentar gases
· Dimensión diámetro D (⌀): 12
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentador enfundado
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 160

  • Componentes inCAD
Calentadores de aire enfundados - configurables, rectos / en forma de U: imagen relacionada
· Materiales
MAHUS
[M] Material
Elemento [M]: acero inoxidable 321
Buje [M]: acero inoxidable 304 (M16 × 1,5)
[A] accesorios: (2 piezas cada uno)
Junta [M]: sin amianto
[M] arandela plana: acero inoxidable 304
Tuerca [M]: acero inoxidable 304 (M16 × 1,5)
[M] espesor: 6, opuesto
[M] lado: 24, opuesto
Ángulo [M]: 27,7
MAHSS
[M] material: elemento: acero inoxidable 321 [A] accesorios: aislante con brida, anillo de aluminio (2 piezas cada uno)
 

Especificaciones

Número de parte-L-A-V-W
MAHUS12-350-A100-V200-W600

Número de parte-L-V-W
MAHSS12-400-V200-W150
■ Configurable en forma de S
Número de parteL
Incremento de 10 mm
V
(Voltaje)
W (energía eléctrica)
Incremento de 10W
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.
MAHSS12200~1500100150~22500.7≤W/cm 2 ≤4.0
[ ! ]W/cm 2 = W/3.77 (L/10)
116
200
■ Configurable en forma de U
Número de parteIncremento de 1 mmV
(Voltaje)
W (energía eléctrica)
Incremento de 10W
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.LA
MAHUS12200~60060~100100
200
150~17500.3≤W/cm 2 ≤4.0
[ ! ]W/cm 2 = W/3.77 {(2 L + 0.57 A-84)/10}

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAHSS12-[200-1500/10]-V[100,​116,​200]-W[150-2250/10]
MAHUS12-[200-600/1]-A[60-100/1]-V[100,​200]-W[150-1750/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDensidad de poder #2 A
(mm)
V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

100.7 ≦ W/cm 2≦4.0200 ~ 1500-100 ~ 200150 ~ 2250
1 Pieza(s)

15 Días o más

100.3 ≦ W/cm 2≦4.0200 ~ 60060 ~ 100100 ~ 200150 ~ 1750

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores con revestimiento de aire: configurable, recto / en forma de U: imagen relacionada

Ejemplo

Calentadores con revestimiento de aire: configurable, recto / en forma de U: imagen relacionada