(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de caucho - circulares, con termostato

Calentadores de caucho - circulares, con termostato

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de caucho - circulares, con termostato
  • Calentadores de caucho - circulares, con termostato

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Categoría: Cuerpo principal del calentador
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de caucho de silicona

  • Componentes inCAD
Calentadores de goma - Forma cuadrada con termostato: imagen relacionada
■ Dimensiones de la hoja de retención del cable conductor
TipoValor actual ACG
MRHCS
MRHCH
MHRHH
Menos de 5 A(25)(40)
5 A a menos de 8 A(40)(40)
8A(40)(80)
Las dimensiones en () son valores de referencia.
· Materiales
(estándar)
[M] Material
Calentador: caucho de silicona
Cable guía: níquel (Ni)
Película de alambre de plomo: Fluoropolímero

(Alta temperatura)
[M] Material
Calentador: caucho de silicona resistente al calor
Cable guía: níquel (Ni)
Película de alambre de plomo: Fluoropolímero
 

Especificaciones

Número de parte-D-E-V-W-F
MRHCS-180-V200-W80-F1000
MRHCH-100-E30-V100-W20-F600
■ Calentador de goma redondo
Número de parteD
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10WF (Longitud del cable) 10 mm IncrementoDensidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
Tipo
MRHCS
(estándar)
60~100100
200
10~60100~10000.2≤W/cm 2 ≤0.8
[ ! ]W/cm 2 = W/[π {(D/2) 2/100}]
101~15010~130
151~20050~240
201~30050~500
301~40050~700
401~50050~800
■ Calentador de goma redondo (con orificio)
Número de parteD
Incremento de 1 mm
E
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10WF (Longitud del cable) 10 mm IncrementoDensidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
Tipo
MRHCH
(estándar)
MHRHH
(Alta temperatura)
70~1003~440
[ ! ]E≤D-60
100
200
10~60100~10000.2≤W/cm 2 ≤0.8
[ ! ]W/cm 2 = W/[π {(D/2) 2/100} -π {(E/2) 2/100}]
101~15010~130
151~20050~240
201~30050~500
301~40050~700
401~50050~800

Modificaciones

Calentadores de goma - Forma cuadrada con termostato: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHRHH-[70-500/1]-E[3-440/1]-V[100,​200]-W[10-800/10]-F[100-1000/10]
MRHCH-[70-500/1]-E[3-440/1]-V[100,​200]-W[10-800/10]-F[100-1000/10]
MRHCS-[60-500/1]-V[100,​200]-W[10-800/10]-F[100-1000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura máxima de funcionamiento
(°C)
Forma de calentador de goma Longitud del cable conductor F
(mm)
#2 I.D. E
(φ)
V W
1 Pieza(s)

12 Días o más

10250Con agujero redondo100 ~ 100070 ~ 5003 ~ 440100 ~ 20010 ~ 800
1 Pieza(s)

12 Días o más

10220Con agujero redondo100 ~ 100070 ~ 5003 ~ 440100 ~ 20010 ~ 800
1 Pieza(s)

12 Días o más

10220Redondo100 ~ 100060 ~ 500-100 ~ 20010 ~ 800

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Calentadores de goma - Forma cuadrada con termostato: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Cuerpo principal del calentador