(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calentadores de goma - cuadrados

Calentadores de goma - cuadrados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de goma - cuadrados
  • Calentadores de goma - cuadrados
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Categoría: Cuerpo principal del calentador
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de caucho de silicona
· Forma del calentador de goma: Cuadrado

  • Componentes inCAD
Calentadores de goma - Forma cuadrada: imagen relacionada
■ Dimensiones de la hoja de retención del cable conductor
TipoValor actual ACD
MRHSK-(23)(30)
MRHSS
MHRHS
MRHSSS
MHRHSS
Menos de 5 A(25)(40)
5 A a menos de 8 A(40)(40)
8A~16A(40)(100)
Las dimensiones en () son valores de referencia.
· Materiales
(estándar)
[ M ] Material:
Calentador: caucho de silicona
Cable guía: níquel (Ni)
Película de alambre de plomo: silicio (MRHSK)
: Fluoropolímero (Otros)
Película de alambre de termopar K: resina de flúor (PFA)
(Alta temperatura)
[ M ] Material:
Calentador: caucho de silicona resistente al calor
Cable guía: níquel (Ni)
Película de alambre de plomo: Fluoropolímero
Película de alambre de termopar K: resina de flúor (PFA)
 

Especificaciones

Número de parte-A-B-V-W-F
MRHSK-100-100-V200-W60
MRHSSS-200-200-V200-W210-F1000
■ Calentadores de goma (seleccionable)
Número de parteABV
(Voltaje)
W
(Energia electrica)
F
(Longitud del cable)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
Tipo
(Cuadrado)
MRHSK
5050100
200
20 10000.2≤W/cm 2 ≤0.8
[ ! ]W/cm 2 = W/(AB/100)
1005030
7550
10060
12510080
15010090
■ Calentadores de goma (configurables)
Número de parteIncremento de 1 mmV
(Voltaje)
W (energía eléctrica)
Incremento de 10W
F (longitud del cable)
Incremento de 10 mm
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoAB
MRHSS
MHRHS
50~50025~400100
200
10~1600100~10000.2≤W/cm 2 ≤0.8
[ ! ]W/cm 2 = W/(AB/100)
MRHSSS
MHRHSS
100~500

Modificaciones

Calentadores de goma - Forma cuadrada: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHRHS-[50-500/1]-[25-400/1]-V[100,​200]-W[10-1600/10]-F[100-1000/10]
MHRHSS-[100-500/1]-[25-400/1]-V[100,​200]-W[10-1600/10]-F[100-1000/10]
MRHSK-50-50-V100-W20
MRHSK-50-50-V200-W20
MRHSK-100-50-V100-W30
MRHSK-100-50-V200-W30
MRHSK-100-75-V100-W50
MRHSK-100-75-V200-W50
MRHSK-100-100-V100-W60
MRHSK-100-100-V200-W60
MRHSK-125-100-V100-W80
MRHSK-125-100-V200-W80
MRHSK-150-100-V100-W90
MRHSK-150-100-V200-W90
MRHSS-[50-500/1]-[25-400/1]-V[100,​200]-W[10-1600/10]-F[100-1000/10]
MRHSSS-[100-500/1]-[25-400/1]-V[100,​200]-W[10-1600/10]-F[100-1000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
Temperatura máxima de funcionamiento
(°C)
Voltaje
(V)
Salida nominal
(W)
Salida nominal
(W)
Longitud
(mm)
Sensores Longitud del cable conductor F
(mm)
#2 #3 V W
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-250----Sin sensor100 ~ 100050 ~ 50025 ~ 400100 ~ 20010 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-250----Con sensor100 ~ 1000100 ~ 50025 ~ 400100 ~ 20010 ~ 1600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~100200100~692050Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~100200200~692050Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~100200100~6930100Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~100200200~6930100Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~100200100~6950100Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~100200200~6950100Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~100200100~6960100Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~100200200~6960100Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101~20020010070~12480125Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101~20020020070~12480125Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101~20020010070~12490150Sin sensor1000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101~20020020070~12490150Sin sensor1000----
1 Pieza(s)

13 Días o más

10-220----Sin sensor100 ~ 100050 ~ 50025 ~ 400100 ~ 20010 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-220----Con sensor100 ~ 1000100 ~ 50025 ~ 400100 ~ 20010 ~ 1600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Cuerpo principal del calentador Forma de calentador de goma Cuadrado