(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de enfriamiento para calentador de cartucho - acero

Placas de enfriamiento para calentador de cartucho - acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Puede enfriar un objeto de manera efectiva haciendo correr agua de enfriamiento a través del terminal.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,​2]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[25-175/1]

Artículos del calentador de cartucho - Placas de enfriamiento: Imagen relacionada
· Materiales
TipoMaterial
Código de tratamiento de superficie material
[M] Material
HTPCSAcero inoxidable 303

Especificaciones

Numero de parte-Plato-Rc(PT)-N
(Número de agujeros más fríos)
-P
(Tono)
     
A-B-T
HTPCS-200-200-15-R1-N4-P30
Tabla de tallas M 1
(d) Tabla de tallas
ABM1
50~10050~100M4x0.7 Profundidad 6
101~200M5x0.8 Profundidad 8
101~20050~100
101~200M6x1.0 Profundidad 10
Rc(PT)(re)
1(1/8)8.5
2(1/4)11.4
Numero de parteIncremento de 1 mmT
Incremento de 5 mm
Rc(PT)N
(Número de agujeros más fríos)
P
Incremento de 1 mm
TipoCódigo de materialAB
HTPCS50~20050~20015~301 (1/8)1~725~ (A-25)
20~302 (1/4)
La distancia desde las caras de los extremos de la placa superior, inferior o lateral hasta los orificios más fríos y los orificios roscados debe ser de 2 mm o más.
La distancia entre todos los agujeros (entre los agujeros más fríos, o entre los agujeros más fríos y los agujeros roscados) debe ser de 2 mm o más.
■ Precio unitario del orificio del calentador (D: 5 hasta 18) / Precio unitario del orificio de enfriamiento (Rc: 1 hasta 2)
TipoCódigo de material
AS
HTPL1,6003,200
HTPLT
HTPC-3,900
■ Precio del cuerpo * HTPL y HTPLT incluyen perforación de orificios con sensor.
Numero de parteCódigo de materialAB
Platos calientes
HTPL

HTPLT

Placas de enfriamiento
HTPC
A50~10050~100
101~150
151~200
101~15050~100
101~150
151~200
151~20050~100
101~150
151~200
S50~10050~100
101~150
151~200
101~15050~100
101~150
151~200
151~20050~100
101~150
151~200
Número de Parte
HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,​2]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[25-175/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA
(mm)
B
(mm)
Número de orificios de refrigeración [N] Paso [P]
(mm)
Selección del diámetro del tornillo [R] 1 (1/8) 2 (1/4) T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050 ~ 20050 ~ 2001 ~ 1025 ~ 1751 ~ 215 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Más información

Artículos del calentador de cartucho - Placas de enfriamiento: Imagen relacionada

Ejemplo

Artículos del calentador de cartucho - Placas de enfriamiento: Imagen relacionada
Cartucho Calentador MCHL (>> Haga clic aquí )
Sensor de temperatura MSND (>> Haga clic aquí )
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico