(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas calefactoras de cartucho

Placas calefactoras de cartucho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Categoría: Piezas de montaje
· Tipo de plato: Platos calientes

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
TipoMaterial
Código de tratamiento de superficie material
[M] Material
HTPL
(Con toque)
HTPLT
(Sin toque)
AAleación de aluminio 5052
SAcero inoxidable 303

Especificaciones

Numero de parte-Plato-Agujero del calentador-Agujero del sensor-Posición del calentador-Posición del sensor
                 
A-B-TD
(Diámetro)
-N
(Cantidad)
S
(Diámetro)
-L
(Longitud)
P
(Tono)
-Y
(desde la parte inferior)
F
(desde la izquierda)
-G
(desde la parte inferior)
HTPLA-200-200-30-D5-N6-S1.6-L30-P20-Y15-F100-G5
Tabla de tallas M 2
Tabla de tallas M 1
DM2
5, 6M3x0.5
8~16M4x0.7
18M5x0.8
ABM1
50~10050~100M4x0.7 Profundidad 6
101~200M5x0.8 Profundidad 8
101~20050~100
101~200M6x1.0 Profundidad 10
Numero de partePlatoAgujero del calentadorAgujero del sensorPosición del calentadorPosición del sensor
TipoCódigo de materialABTDN
Numero de agujeros
SL
Incremento de 1 mm
PYFG
Incremento de 1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 1 mm
HTPL

HTPLT
A

S
50~20050~20012~305

6

8

10

12

14

16

18
1~101.610~30




8~191
[ ! ]Cuando N = 1, P es la distancia desde el extremo izquierdo.
6~254~1974~27
2.310~100
3.2
4.8
La distancia desde las caras de los extremos de la placa superior, inferior o lateral a los orificios del calentador / sensor y el orificio roscado debe ser de 2 mm o más.
La distancia entre todos los orificios (entre los orificios del calentador, entre los orificios del calentador y los orificios del sensor, o entre los orificios del calentador / sensor y los orificios roscados) debe ser de 2 mm o más.
Los agujeros roscados M 1 (agujeros piloto) pueden atravesar cuando la dimensión T es de 15 mm o menos.
Se recomienda hacer la distancia entre los calentadores (P) de 3 a 4 veces mayor que el diámetro del calentador (D). (Si la distancia entre los calentadores es demasiado pequeña, se puede acumular calor en la placa y pueden producirse irregularidades en el calentamiento).
Número de Parte
HTPLA-[50-200/1]-[50-200/1]-[10-30/1]-D[5,​6,​8,​10,​12,​14,​16,​18]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-S[1.6,​2.3,​3.2,​4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1]
HTPLS-[50-200/1]-[50-200/1]-[10-30/1]-D[5,​6,​8,​10,​12,​14,​16,​18]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-S[1.6,​2.3,​3.2,​4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1]
HTPLTA-[50-200/1]-[50-200/1]-[10-30/1]-D[5,​6,​8,​10,​12,​14,​16,​18]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-S[1.6,​2.3,​3.2,​4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1]
HTPLTS-[50-200/1]-[50-200/1]-[10-30/1]-D[5,​6,​8,​10,​12,​14,​16,​18]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-S[1.6,​2.3,​3.2,​4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Con o sin grifos A
(mm)
B
(mm)
Diámetro del agujero del calentador [D]
(mm)
Posición del calentador (paso) [P]
(mm)
Posición del calentador [Y]
(mm)
Número de agujeros del calentador [N] Profundidad del orificio del sensor [L]
(mm)
Diámetro del orificio del sensor [S]
(mm)
Posición del sensor [F]
(mm)
Posición del sensor [G]
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Sin agujeros roscados50 ~ 20050 ~ 2005 ~ 188 ~ 1915 ~ 251 ~ 1010 ~ 1001.6 ~ 4.83 ~ 1973 ~ 2710 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 303Sin agujeros roscados50 ~ 20050 ~ 2005 ~ 188 ~ 1915 ~ 251 ~ 1010 ~ 1001.6 ~ 4.83 ~ 1973 ~ 2710 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Con agujero roscado50 ~ 20050 ~ 2005 ~ 188 ~ 1915 ~ 251 ~ 1010 ~ 1001.6 ~ 4.83 ~ 1973 ~ 2710 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 303Con agujero roscado50 ~ 20050 ~ 2005 ~ 188 ~ 1915 ~ 251 ~ 1010 ~ 1001.6 ~ 4.83 ~ 1973 ~ 2710 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Piezas de montaje Tipo de plato Platos calientes