(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho: generación de calor con longitud configurable

Calentadores de cartucho: generación de calor con longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 304
· Tipo de cartucho: Estándar

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho - Longitud de generación de calor configurable: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Calentador: acero inoxidable 304
[M] Material: cable conductor: ver más abajo
[M] Material: Terminal: cobre (estañado)

Especificaciones

Número de parte-L-H-N-V-W-F cable conductor-Terminal
Tipo de cable conductorLongitud
MCHP12-300-H5-N100-V100-W350-M1000-Y
■ Longitud de calentamiento configurable
Número de parte
L
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
N
Incremento de 1 mm
V (voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10W
F (longitud del cable)
Terminal
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
Tipo
D
Tipo de cable conductor
Incremento de 10 mm
MCHP
6
50~250
5~205
40~240
100
50~500
B
G
T
M
100~1000
N
M
Y
2≤W/cm 2 ≤15
[ ! ]W/cm 2 = W/{DπN/100}
Calcular con la densidad de potencia eléctrica de la parte generadora de calor,
No con la longitud total.
( )
200
100~600
8
50~400
5~355
40~390
100
50~600
200
50~1200
10
50~600
5~555
40~590
100
50~600
200
50~1200
12
100
50~800
200
50~1600
14
100
50~800
200
100~1600
[ ! ]L≥H+N+5
■ Tipo de cable conductor
■ Tipo de terminal
SímboloTipo de cable conductorTemperatura de resistencia al calorCaracterísticas
BAlambre trenzado de fibra de vidrio de cobre recocido estañado180°CUso general
GCaucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado180°CPara productos químicos y resistentes al agua.
TFluoropolímero + alambre de cobre de recocido niquelado260°CPara productos químicos, resistentes al agua y a la intemperie.
MMica Poliimida-Herida Sílice + Alambre de cobre recubierto de níquel400°CPara artículos resistentes al calor.
SímboloTipo de terminalTornillo nominal
NSin terminal de crimpado-
MTerminal de crimpado: redondoM4
YPala de engarzadoM4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,​200]-W[50-600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,​200]-W[50-600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,​200]-W[50-600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP6-[50-250/1]-H[5-205/1]-N[40-240/1]-V[100,​200]-W[50-600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP8-[50-400/1]-H[5-355/1]-N[40-390/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP10-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP12-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHP14-[50-600/1]-H[5-555/1]-N[40-590/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
#2 H
(mm)
Longitud del cable (sílice de poliimida de mica + cable de cobre recubierto de níquel) [M]
(mm)
Longitud del cable conductor (caucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado) [G]
(mm)
Longitud del cable (cable de cobre de recocido de Fluoropolímero + níquel) [T]
(mm)
Longitud del cable (cobre recocido estañado + alambre trenzado de vidrio) [B]
(mm)
N
(mm)
V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 2505 ~ 205---100 ~ 100040 ~ 240100 ~ 20050 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 2505 ~ 205-100 ~ 1000--40 ~ 240100 ~ 20050 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 2505 ~ 205100 ~ 1000---40 ~ 240100 ~ 20050 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 2505 ~ 205--100 ~ 1000-40 ~ 240100 ~ 20050 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 4005 ~ 355---100 ~ 100040 ~ 390100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 4005 ~ 355-100 ~ 1000--40 ~ 390100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 4005 ~ 355100 ~ 1000---40 ~ 390100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 4005 ~ 355--100 ~ 1000-40 ~ 390100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 6005 ~ 555---100 ~ 100040 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 6005 ~ 555-100 ~ 1000--40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 6005 ~ 555100 ~ 1000---40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 6005 ~ 555--100 ~ 1000-40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 6005 ~ 555---100 ~ 100040 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 6005 ~ 555-100 ~ 1000--40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 6005 ~ 555100 ~ 1000---40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 6005 ~ 555--100 ~ 1000-40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 6005 ~ 555---100 ~ 100040 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 6005 ~ 555-100 ~ 1000--40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 6005 ~ 555100 ~ 1000---40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 6005 ~ 555--100 ~ 1000-40 ~ 590100 ~ 20050 ~ 1600

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que los calentadores funcionen inactivos en la atmósfera. Si la parte generadora de calor del calentador funciona fuera de los objetos calentados, el cable puede romperse o encenderse debido a un calentamiento anormal.
(Incluya completamente la parte generadora de calor del calentador en la parte calentada con un espacio de 5 mm en ambos extremos, asegurando que la parte generadora de calor no esté expuesta al aire).
[ ! ]Mantenga la temperatura alrededor de la salida del cable a 130°C o menos.

Ejemplo

Calentadores de cartucho - Longitud de generación de calor configurable: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600