(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho: protección del cable conductor con brida moleteada

Calentadores de cartucho: protección del cable conductor con brida moleteada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 304
· Tipo de cartucho: Con brida

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho - Cable de plomo protegido, con brida moleteada: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Calentador: acero inoxidable 304
Moleteado: acero inoxidable 304
Cable conductor: ver abajo
Protección de cable conductor: ver abajo
Terminal: cobre (estañado)
Brida: acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-F cable conductor-Protección de cable conductor-Terminal
Tipo de cable conductorLongitud
MCHXA10-170-V200-W450-T1000-S-M
■ Tipo de protección de alambre con brida moleteada
Número de parte
L
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10W
F (longitud del cable)
Protección de cable conductor
Terminal
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
Tipo
D
Tipo de cable conductor
Incremento de 10 mm
MCHXA
MCHXB
8
50~400
100
50~600
B
G
T
M
100~1000
N
S
C
N
M
Y
2≤W/cm 2 ≤15
[ ! ]W/cm 2 = W/{Dπ (L-7)/100}
Calcular con el
densidad de energía eléctrica de
parte generadora de calor, no
con la longitud total
( )
200
50~1200
10
50~600
100
50~600
200
50~1200
12
100
50~800
200
50~1600
■ Tipo de terminal
SímboloTipo de terminalTornillo nominal
NSin terminal de crimpado-
MTerminal de crimpado: redondoM4
YTerminal de crimpado - en forma de YM4
■ Tipo de cable conductor
SímboloTipo de cable conductorResistencia al calor
Temperatura
Características
BAlambre trenzado de fibra de vidrio de cobre recocido estañado180°CUso general
GCaucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado180°CPara productos químicos y resistentes al agua.
TFluoropolímero + alambre de cobre de recocido niquelado260°CPara productos químicos, resistentes al agua y a la intemperie.
MMica Poliimida-Herida Sílice + Alambre de cobre recubierto de níquel400°CPara artículos resistentes al calor.
■ Protección del cable conductor
SímboloProtección de cable conductorMaterialAdjuntando Porción
NSin protección de cable--
SProtección de primaveraAcero inoxidableResorte 100 mm
CTubo flexible de acero inoxidableAcero inoxidableTubo flexible de acero inoxidable 100 mm

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHXA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
MCHXB12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[C,​N,​S]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
#2 Longitud del cable (sílice de poliimida de mica + cable de cobre recubierto de níquel) [M]
(mm)
Longitud del cable conductor (caucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado) [G]
(mm)
Longitud del cable (cable de cobre de recocido de Fluoropolímero + níquel) [T]
(mm)
Longitud del cable (cobre recocido estañado + alambre trenzado de vidrio) [B]
(mm)
Selección de protección de cable conductor V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400---100 ~ 1000C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000--C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000---C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000-C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600---100 ~ 1000C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000--C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000---C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000-C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600---100 ~ 1000C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000--C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000---C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000-C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400---100 ~ 1000C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000--C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000---C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000-C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600---100 ~ 1000C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000--C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000---C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000-C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600---100 ~ 1000C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000--C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000---C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000-C (tubo flexible de acero inoxidable) / N (sin protección de cable) / S (protección de resorte)100 ~ 20050 ~ 1600

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que los calentadores funcionen inactivos en la atmósfera. Si la parte generadora de calor del calentador funciona fuera de los objetos calentados, el cable puede romperse o encenderse debido a un calentamiento anormal.
[ ! ]Mantenga la temperatura alrededor de la cabeza moleteada a 180°C o menos.
[ ! ]No tire ni retuerza el cable, el resorte ni el tubo flexible de acero inoxidable.

Ejemplo

Calentadores de cartucho - Cable de plomo protegido, con brida moleteada: Imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600