(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calentadores de cartucho - resistentes a los golpes con conexión interna

Calentadores de cartucho - resistentes a los golpes con conexión interna

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de cartucho - resistentes a los golpes con conexión interna
  • Calentadores de cartucho - resistentes a los golpes con conexión interna
  • Calentadores de cartucho - resistentes a los golpes con conexión interna

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 304
· Tratamiento del cable conductor del cartucho: Tipo de conexión interna

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho - Conexión interna, resistente a roturas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Calentador: acero inoxidable 304
Cable conductor: ver abajo
Terminal: cobre (estañado)
Brida: acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-F cable conductor-Terminal
Tipo de cable conductorLongitud
MCHZ12-170-V200-W200-B1000-M
■ Alambre trenzado
Número de parte
L
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10W
F (longitud del cable)
Terminal
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
Tipo
D
Tipo de cable conductor
Incremento de 10 mm
MCHZ
MCHZA
MCHZB
* D: 14 es solo para MCHZ
8
50~400
100
50~ 600
B
G
T
M
100~1000
N
M
Y
2≤W/cm 2 ≤15
[ ! ]W/cm 2 = W/{Dπ (L-10) */100}
* Para tipo bridado (L-8.5)
(Calcular con la densidad de energía eléctrica de la pieza generadora de calor, no con la longitud total).
(
)
200
50~1200
10
50~600
100
50~ 600
200
50~1200
12
100
50~ 800
200
50~1600
*
14
100
50~ 800
200
100~1600
■ Tipo de cable conductor
■ Tipo de terminal
SímboloSelecciónResistencia al calor
Temperatura
Características
BAlambre trenzado de fibra de vidrio de cobre recocido estañado180°CUso general
GCaucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado180°CPara productos químicos y resistentes al agua.
TFluoropolímero + alambre de cobre de recocido niquelado260°CPara productos químicos, resistentes al agua y a la intemperie.
MMica Poliimida-Herida Sílice + Alambre de cobre recubierto de níquel400°CPara artículos resistentes al calor.
SímboloTipo de terminalTornillo nominal
NSin terminal de crimpado-
MTerminal de crimpado: redondoM4
YTerminal de crimpado - en forma de YM4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHZ8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZ14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZB12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
#2 Longitud del cable (sílice de poliimida de mica + cable de cobre recubierto de níquel) [M]
(mm)
Longitud del cable conductor (caucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado) [G]
(mm)
Longitud del cable (cable de cobre de recocido de Fluoropolímero + níquel) [T]
(mm)
Longitud del cable (cobre recocido estañado + alambre trenzado de vidrio) [B]
(mm)
V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

16 Días o más

10101050 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

16 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

16 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

16 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores de cartucho - Conexión interna, resistente a roturas: imagen relacionada
■ Característica del calentador de cartucho: cable trenzado
· Los cables son menos propensos a la rotura.
· El calentador de cartucho (tipo de conexión interna resistente a la rotura) emplea una conexión con cable generador de calor y cable trenzado de níquel en la cubierta y una conexión con cable trenzado de níquel y cable de plomo fuera de la cubierta.
· Como los pasadores de níquel no están expuestos, el calentador es más resistente a la flexión.
■ Estructura básica
■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que los calentadores funcionen inactivos en la atmósfera. Si la parte generadora de calor del calentador funciona fuera de los objetos calentados, el cable puede romperse o encenderse debido a un calentamiento anormal.
[ ! ]No doble repetidamente la parte de conexión entre el cable trenzado de níquel y el cable conductor. (Si tira de él por la fuerza, podría romperse).
[ ! ]No tire de la parte de conexión entre el cable trenzado de níquel y el cable conductor. (Si tira de él por la fuerza, podría romperse).
[ ! ]Mantenga la temperatura alrededor de la salida del cable a 130°C o menos.
[ ! ]Si tira de él por la fuerza, podría romperse.
[ ! ]Al doblar el cable, tenga cuidado de no exponer el cable trenzado.
[ ! ]No aplique ninguna carga al aislante.

Ejemplo

Calentadores de cartucho - Conexión interna, resistente a roturas: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600