(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calentadores de cartucho - Placa embridada

Calentadores de cartucho - Placa embridada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: 321 acero inoxidable
· Tipo de cartucho: Con brida

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho - Placa embridada: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Calentador: acero inoxidable 321
Terminal: cobre
Cable guía: níquel (Ni)
Película para alambre guía: trenzado de vidrio
Temperatura de resistencia al calor del cable guía: 180 °C

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-F cable conductor-Terminal
Tipo de cable conductorLongitud
MCFHA12-300-V100-W350-M1000-Y
■ Bridado
Número de parte
L
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10W
F
(Longitud del cable)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
Tipo
D
MCFH
6
50~250
100
50~ 500
1000
2≤W/cm 2 ≤15
[ ! ]W/cm 2 =
W/{Dπ(L-15)/100}
Calcular con el
densidad de energía eléctrica de
parte generadora de calor, no con la longitud total.
( )
110
50~ 500
200
60~ 600
220
80~ 600
8
50~400
100
50~ 600
110
50~ 600
200
50~1200
220
70~1200
9.42
(3/8 pulgadas)
100
50~ 600
110
50~ 600
200
50~1200
220
70~1200
10
50~600
100
50~ 600
110
50~ 600
200
50~1200
220
70~1200
12
100
50~ 800
110
50~ 800
200
50~1600
220
70~1600
12.6
(1/2 pulgadas)
100
50~ 800
110
50~ 800
200
50~1600
220
70~1600
14
100
50~ 800
110
50~ 800
200
60~1600
220
80~1600

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCFH6-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]
MCFH8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCFH9.42-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCFH10-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCFH12-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]
MCFH12.6-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]
MCFH14-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
#2 V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 250100 ~ 22050 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

108.1~9.99.4250 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.912.650 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Calentador de cartucho con una brida montada en la sección final.
El calentador se puede asegurar fácilmente con pernos M4.
· Evite que el calentador de cartucho se caiga del dispositivo.
■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que los calentadores funcionen inactivos en la atmósfera. Si la parte generadora de calor del calentador funciona fuera de los objetos calentados, el cable puede romperse o encenderse debido a un calentamiento anormal.
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600 Tipo de terminal Sin terminal de crimpado