(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho: longitud configurable / alimentación / cable

Calentadores de cartucho: longitud configurable / alimentación / cable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: 321 acero inoxidable
· Tipo de cartucho: Estándar

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho - Longitud configurable / Potencia / Cable: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 equivalente
Terminal: cobre
Cable conductor: consulte a continuación.
Tubo de aislamiento de resistencia al calor
Temperatura: 180°C

Especificaciones

Numero de parte-L-V-W-F cable conductor
   
Tipo de cable conductor Longitud
MCHSR12.6-60-V200-W80-T 500
Tolerancia D
DTolerancia
6 8 10 12 14 16 18-0.02
-0.08
6.25 9.42 12.6 15.77 18.95+0.05
0
■ Configurable L, W y F
Numero de parteL 5 mm
Incrementos
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) Incremento de 10WF (cable conductor)Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoDTipo de cable conductorIncremento de 10 mm
MCHSR650~25010050~  500G
(Caucho de silicona
Cable)
100~1000[ ! ]2≤W/cm 2 ≤15
W/cm 2 =
W/{Dπ(L-15)/100}
Calcular con el
densidad de potencia eléctrica de la parte generadora de calor, no
con la longitud total
( )
11050~  500
20060~  600
22080~  600
6.25
(1/4 pulgadas)
10050~  500
11050~  500
20060~  600
22080~  600
850~40010050~  600
11050~  600
20050~1200
22070~1200
9.42
(3/8 pulgadas)
10050~  600
11050~  600
20050~1200
22070~1200
1050~60010050~  600T
(Fluoropolímero
Cable)
11050~  600
20050~1200
22070~1200
1210050~  800
11050~  800
20050~1600
22070~1600
12.6
(1/2 pulgadas)
10050~  800
11050~  800
20050~1600
22070~1600
1410050~  800
11050~  800
20060~1600
22080~1600
15.77
(5/8 pulgadas)
10050~  800*M
(Sílice
Cable)
11060~  800
20070~1600
22090~1600
1610050~  800
11050~  800
20060~1600
22090~1600
1810050~  800
11060~  800
200100~1600
220130~1600
18.95
(3/4 pulgadas)
10050~  800
11060~  800
200100~1600
220130~1600
El incremento especificado para la dimensión L se ha cambiado a un incremento de 5 mm.
MCHSR no está disponible entre L301-L600 para D6 y D6.25, y entre L401-600 para D8 y D9.42.
Consulte “Precauciones de uso” en la Descripción general de los calentadores de cartucho en P.3704.
■ Tipo de cable conductor
SímboloTipo de cable conductorTemperatura de resistencia al calorCaracterísticas
GCaucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado180°CPara productos químicos y resistentes al agua.
TFluoropolímero + alambre de cobre de recocido niquelado260°CPara productos químicos, resistentes al agua y a la intemperie.
*MMica Poliimida-Herida Sílice + Alambre de cobre recubierto de níquel400°CPara artículos resistentes al calor.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHSR6-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-G[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-M[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-T[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR6-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[60-600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR6.25-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR6.25-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR6.25-[50-250/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]
MCHSR8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]
MCHSR8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]
MCHSR9.42-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]
MCHSR9.42-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]
MCHSR9.42-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]
MCHSR10-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]
MCHSR10-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]
MCHSR10-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]
MCHSR12-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR12-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR12-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR12.6-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR12.6-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR12.6-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR14-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR14-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR14-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR15.77-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR15.77-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR15.77-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR16-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR16-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR16-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR18-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR18-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR18-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
MCHSR18.95-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]
MCHSR18.95-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]
MCHSR18.95-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
#2 Longitud del cable (sílice de poliimida de mica + cable de cobre recubierto de níquel) [M]
(mm)
Longitud del cable conductor (caucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado) [G]
(mm)
Longitud del cable (cable de cobre de recocido de Fluoropolímero + níquel) [T]
(mm)
V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 250-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 250100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 250--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 250-100 ~ 1000-100 ~ 22060 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 250100 ~ 1000--100 ~ 22060 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8650 ~ 250--100 ~ 1000100 ~ 22060 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~86.2550 ~ 250-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~86.2550 ~ 250100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~86.2550 ~ 250--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

108.1~9.99.4250 ~ 400-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

108.1~9.99.4250 ~ 400100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

108.1~9.99.4250 ~ 400--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.912.650 ~ 600-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.912.650 ~ 600100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.912.650 ~ 600--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~15.7750 ~ 600-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~15.7750 ~ 600100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~15.7750 ~ 600--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1650 ~ 600-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1650 ~ 600100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1650 ~ 600--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1850 ~ 600-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1850 ~ 600100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1850 ~ 600--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~18.9550 ~ 600-100 ~ 1000-100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~18.9550 ~ 600100 ~ 1000--100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~18.9550 ~ 600--100 ~ 1000100 ~ 22050 ~ 1600

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Calentadores de cartucho - Longitud configurable / Potencia / Cable: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600 Tipo de terminal Sin terminal de crimpado