(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho: longitud y potencia fijas y configurables

Calentadores de cartucho: longitud y potencia fijas y configurables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de cartucho: longitud y potencia fijas y configurables
  • Calentadores de cartucho: longitud y potencia fijas y configurables
  • Calentadores de cartucho: longitud y potencia fijas y configurables
  • Calentadores de cartucho: longitud y potencia fijas y configurables
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Tipo de cartucho: Estándar
· Tratamiento del cable conductor del cartucho: Estándar

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho: longitud / potencia configurables: imagen relacionada
· Materiales
D=3.1
[ M ] Material:
Calentador: acero inoxidable 304 EquivalenLead
Alambre: trenza de vidrio + alambre de cobre
Resistencia al calor del cable conductor
Temperatura: 180°C
D=4
[ M ] Material:
Calentador: equivalente de acero inoxidable 304
Cable guía: níquel (Ni)
Película de alambre de plomo: trenza de vidrio + película de poliimida
Resistencia al calor del cable conductor
Temperatura: 250°C
D=5~18.95
[ M ] Material:
Calentador: equivalente de acero inoxidable 304
Terminal: cobre
Cable guía: níquel (Ni)
Película de alambre de plomo: trenza de vidrio
Resistencia al calor del cable conductor
Temperatura: 180°C

Especificaciones

Numero de parte-L-V-W-F
MCHK6
MCHS12.6
-
-
60
120
-
-
V200
V200
-
-
W80
W650

-

F800
Tolerancia D * La tolerancia es el valor de la pieza del generador de calor.
DTolerancia
3.1+0.05
-0.1
40
-0.08
5 6 8 10 12 14 16 18-0.02
-0.08
6.25 9.42 12.6 15.77 18.95+0.05
0
■ L Dimensión-W (Energía eléctrica) Tipo fijo
Numero de parteLV (voltaje)W (energía eléctrica)Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MCHK3.1
(1/8 pulgadas)
31.81202511.8
5023.6
38.11203011.0
6021.9
50.81205012.6
2405012.6
4401203011.9
501204511.9
801209011.9
10012012011.9
5301004017.0
2004017.0
401004010.2
6015.3
2006015.3
50100509.1
8014.6
2008014.6
6010010014.2
20010014.2
8010015014.7
20015014.7
10010020015.0
20024018.0
6301005017.7
2005017.7
401008017.0
2008017.0
5010010015.2
20010015.2
60100505.9
13015.3
200809.4
13015.3
801001008.2
20016.3
2001209.8
20016.3
1001001207.5
25015.6
20020012.5
25015.6
6.25
(1/4 pulgadas)
60100505.7
200809.1
801001007.8
2001209.4
1001001207.2
20020012.0
Numero de parteLV (voltaje)W (energía eléctrica)Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MCHK8301006015.9
2006015.9
4010010015.9
20010015.9
5010010011.4
15017.1
20010011.4
15017.1
601001008.8
20017.7
20012010.6
20017.7
801001509.2
25015.3
2001509.2
25015.3
1001002009.4
35016.4
2002009.4
35016.4
1501003008.8
50014.7
20035010.3
50014.7
9.42
(3/8 pulgadas)
601001007.5
2001209.0
801001507.8
2001507.8
1001002008.0
2002008.0
1501003007.5
2003508.8
10301008017.0
2008017.0
4010012015.3
20012015.3
5010012010.9
18016.4
20012010.9
18016.4
601001208.5
25017.7
20015010.6
25017.7
801001507.3
30014.7
2001808.8
30014.7
Numero de parteLV (voltaje)W (energía eléctrica)Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MCHK101001002007.5
40015.0
2002509.4
40015.0
1501003007.1
50011.8
2003007.1
50011.8
12601001207.1
30017.7
2001508.8
30017.7
801001506.1
30012.2
2001807.3
30012.2
1001002006.2
40012.5
2002507.8
50015.6
1501003005.9
60011.8
2003005.9
60011.8
12.6
(1/2 pulgadas)
601001206.7
2001508.4
802001807.0
1001002005.9
2002507.4
1501003005.6
2003005.6
146020020010.1
802002508.7
1002002506.7
1502003005.1
2002004004.9
161002002004.7
1502002503.7
2002003003.2
2502005004.2
3002007004.9
      
      
      
      
      
      
■ Configurable L y W
Numero de parteL 5 mm de incrementoV
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) Incremento de 10WF (Longitud del cable) 10 mm IncrementoDensidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MCHS650~250100 50~500100~1000[ ! ]2≤W/cm 2 ≤15
W/cm 2 =
W/{Dπ(L-15)/100}
(Calcular con la densidad de energía eléctrica de la pieza generadora de calor, no con la longitud total).
110 50~500
200 60~600
220 80~600
6.25
(1/4 pulgadas)
100 50~500
110 50~500
200 60~600
220 80~600
850~400100 50~600
110 50~600
200 50~1200
220 70~1200
9.42
(3/8 pulgadas)
100 50~600
110 50~600
200 50~1200
220 70~1200
1050~600100 50~600
110 50~600
200 50~1200
220 70~1200
12100 50~800
110 50~800
200 50~1600
220 70~1600
12.6
(1/2 pulgadas)
100 50~800
110 50~800
200 50~1600
220 70~1600
14100 50~800
110 50~800
200 60~1600
220 80~1600
15.77
(5/8 pulgadas)
100 50~800
110 60~800
200 70~1600
220 90~1600
16100 50~800
110 60~800
200 70~1600
220 90~1600
18100 50~800
110 60~800
200 100~1600
220 130~1600
18.95
(3/4 pulgadas)
100 50~800
110 60~800
200 100~1600
220 130~1600
El incremento especificado para la dimensión L se ha cambiado a un incremento de 5 mm.

Modificaciones

Cartuchos calentadores: longitud/potencia configurables: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHK3.1-31.8-V120-W25
MCHK3.1-31.8-V120-W50
MCHK3.1-38.1-V120-W30
MCHK3.1-38.1-V120-W60
MCHK3.1-50.8-V120-W50
MCHK3.1-50.8-V240-W50
MCHK4-40-V120-W30
MCHK4-50-V120-W45
MCHK4-80-V120-W90
MCHK4-100-V120-W120
MCHK5-30-V100-W40
MCHK5-30-V200-W40
MCHK5-40-V100-W40
MCHK5-40-V100-W60
MCHK5-40-V200-W60
MCHK5-50-V100-W50
MCHK5-50-V100-W80
MCHK5-50-V200-W80
MCHK5-60-V100-W100
MCHK5-60-V200-W100
MCHK5-80-V100-W150
MCHK5-80-V200-W150
MCHK5-100-V100-W200
MCHK5-100-V200-W240
MCHK6-30-V100-W50
MCHK6-30-V200-W50
MCHK6-40-V100-W80
MCHK6-40-V200-W80
MCHK6-50-V100-W100
MCHK6-50-V200-W100
MCHK6-60-V100-W50
MCHK6-60-V100-W130
MCHK6-60-V200-W80
MCHK6-60-V200-W130
MCHK6-80-V100-W100
MCHK6-80-V100-W200
MCHK6-80-V200-W120
MCHK6-80-V200-W200
MCHK6-100-V100-W120
MCHK6-100-V100-W250
MCHK6-100-V200-W200
MCHK6-100-V200-W250
MCHK6.25-60-V100-W50
MCHK6.25-60-V200-W80
MCHK6.25-80-V100-W100
MCHK6.25-80-V200-W120
MCHK6.25-100-V100-W120
MCHK6.25-100-V200-W200
MCHK8-30-V100-W60
MCHK8-30-V200-W60
MCHK8-40-V100-W100
MCHK8-40-V200-W100
MCHK8-50-V100-W100
MCHK8-50-V100-W150
MCHK8-50-V200-W100
MCHK8-50-V200-W150
MCHK8-60-V100-W100
MCHK8-60-V100-W200
MCHK8-60-V200-W120
MCHK8-60-V200-W200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Longitud
(mm)
Salida nominal
(W)
Diámetro
(Ø)
Longitud
(mm)
Voltaje
(V)
Salida nominal
(W)
Longitud del cable conductor F
(mm)
#2 Cambiar la longitud del cable conductor [FC] V W
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~8~51~993.131.8[110~120] 12025250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~993.131.8[110~120] 12050250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~993.138.1[110~120] 12030250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~993.138.1[110~120] 12060250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~993.150.8[110~120] 12050250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~993.150.8[220~] 24050250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99440[110~120] 12030250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99450[110~120] 12045250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129~99480[110~120] 12090250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~1694100[110~120] 120120250----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99530100401000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99530200401000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99540100401000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99540100601000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99540200601000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99550100501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99550100801000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99550200801000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70100~1695601001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70100~1695602001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~1695801001501000----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~871~129100~1695802001501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~29951001002001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~29951002002401000----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~8~51~99630100501000----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~8~51~99630200501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99640100801000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99640200801000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696501001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696502001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70~99660100501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70100~1696601001301000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70~99660200801000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70100~1696602001301000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~1696801001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~2996801002001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~1696802001201000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~2996802002001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~16961001001201000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~29961001002501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~29961002002001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~29961002002501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70~996.2560100501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70~996.2560200801000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~1696.25801001001000----
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10~871~129100~1696.25802001201000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~1696.251001001201000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~2996.251002002001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99830100601000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~99830200601000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1698401001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1698402001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1698501001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1698501001501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1698502001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1698502001501000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70100~1698601001001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70170~2998601002001000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70100~1698602001201000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~852~70170~2998602002001000----

Cargando…

 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600 Tipo de terminal Sin terminal de crimpado