(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de temperatura - dimensiones exteriores, 48 ​​x 48/96 x 96 mm

Controlador de temperatura - dimensiones exteriores, 48 ​​x 48/96 x 96 mm
  • Descuento por volumen

· Voltaje de entrada: 100:: 240
· Número de puntos de entrada (piezas): 1
· Número de puntos de control (piezas): 1
· Función de detección de fallos: Sobrecorriente del calentador
· Método de configuración: Entrada clave

  • Componentes inCAD
Reguladores de temperatura - Unidades estándar: imagen relacionada
TamañoTipo de salidaFunción de alarma de rotura de cable del calentador[ A ] Accesorios
Salida de contacto de reléSalida de voltaje de la unidad SSR
48x48MTCTRMTCTSSin brida-
MTCTRDMTCTSDDisponibleCT (transformador de corriente)
96x96MTBGRMTBGSSin brida-
[ ! ]El accesorio de montaje de accesorios está incluido en la caja.

Especificaciones

Número de parte
MTCTR
TamañoTipo de salidaNúmero de parteFunción de alarma de rotura de cable del calentadorAC
48x48Salida de contacto de reléMTCTR-486
MTCTRDDisponible
Salida de voltaje de la unidad SSRMTCTS-
MTCTSDDisponible
96x96Salida de contacto de reléMTBGR-969
Salida de voltaje de la unidad SSRMTBGS-
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTBGR
MTBGS
MTCTR
MTCTRD
MTCTS
MTCTSD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSalida de control Tamaño externo (A) Función de alarma de rotura del calentador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de contacto de relé96 x 96 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de voltaje de la unidad SSR96 x 96 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de contacto de relé48 x 48 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de contacto de relé48 x 48 mmIncluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de voltaje de la unidad SSR48 x 48 mmNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Salida de voltaje de la unidad SSR48 x 48 mmIncluido

Cargando…

  1. 1

Más información

Reguladores de temperatura - Unidades estándar: imagen relacionada
Reguladores de temperatura - Unidades estándar: imagen relacionada
* Consulte >> Haga clic aquí para ver el tipo de entrada del sensor y el rango del sensor.
Reguladores de temperatura - Unidades estándar: imagen relacionada
Para conocer las dimensiones de corte del panel y cómo montarlo, consulte >> Haga clic aquí .
 

Información básica

Método de control Control ON-OFF / Control PID con autoajuste Tensión de alimentación 100::240 Cantidad de puntos de entrada(piezas) 1
Cantidad de puntos de control(piezas) 1 Función de detección de fallas Sobrecorriente del calentador Método de ajuste Entrada clave