(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de control de temperatura - relés universales, terminal soldado

Accesorios de control de temperatura - relés universales, terminal soldado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·Este es un relé universal tipo terminal de soldadura.

Relés universales - Terminal soldado: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MURH 10
Número de parteBobina clasificada * 1Puntuación de contactos
Corriente nominal (mA) ± 15%Voltaje nominal CA (V)Resistencia de la bobina (Ω) ± 10% (a 20°C)Número de polosCorriente de contacto permitidaTensión nominal de contacto (V)Potencia de contacto permitida (carga de resistencia)Corriente de carga con carga resistiva
TipoNo.50 Hz60 Hz
MURH109.2~11.07.8~9.0100~1103,4602 polos10AAC250
DC30
AC2500VA
DC300W
10A
204.6~ 5.54.0~4.6200~22014,080AC250
DC30
* Propiedades de funcionamiento de una bobina nominal (valores nominales a 20°C): voltaje máximo aplicado: 110%; Operación nominal mínima: 80% o menos; Voltaje de retorno: 30% o más. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Nota) El valor de corriente nominal incluye el LED indicador de corriente de operación.
■ Propiedades
Material de contactoAleación AgFrecuencia máxima de encendido / apagadoEléctrico: 1,800 veces / h, Mecánico: 18,000 veces / h
Resistencia de contacto * 150 mΩ o menosResistencia a la vibraciónResistencia: frecuencia de 10 a 55 Hz, media onda 0.5 mm
Mal funcionamiento: frecuencia de 10 a 55 Hz, media onda 0.5 mm
Carga mínima de operación * 224 V CC, 5 mA (valor de referencia)Resistencia al impactoResistencia: 1,000 m/s 2 , Mal funcionamiento: 150 m/s2
Tiempo de respuesta * 320 ms o menosDurabilidad mecánicaAC: 50 millones de veces o más, DC: 100 millones de veces o más.
Tiempo de recuperación * 320 ms o menosDurabilidad eléctrica * 3250 V CA: carga de resistencia 10 A = 100,000, 5 A = 500,000 veces.
El consumo de energía0.9-1.2VA (60 Hz) 1.1-1.4VA (50 Hz)Temperatura ambiente de funcionamiento * 4-55 a + 60°C (sin congelación)
Resistencia de aislamientoMega de 100MΩ o más 500 V CCHumedad ambiental de funcionamiento5 a 85% HR (sin condensación)
Tensión soportada2500 V CA, 1 minuto (entre el mismo circuito de contacto de polo. 1000 V CA, 1 minuto)Masa (aproximadamente)35 g
* 1. Condición de medición: 5 V CC, 1 A, dependiendo del método de descenso de voltaje.
* 2. Condición de medición M: el valor en la frecuencia de ENCENDIDO / APAGADO 120 veces / min. Nivel de módulo de falla P (referencia)
* 3. Condición de medición: cuando se aplica voltaje nominal (a 20°C), se excluye el rebote.
* 4. Cuando se aplica el 100% del voltaje nominal.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MURH10
MURH20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(AC(V))
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100V~110V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200V~220V

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precauciones para la seguridad
· Apague la alimentación antes de conectar, desconectar, cablear, mantener y examinar. Puede haber peligro de incendio o descarga eléctrica.
· Cumpla con el rango de especificación y la especificación Puede haber peligro de incendio o descarga eléctrica.
· Utilice cables adecuados para el voltaje y la corriente aplicados. Apriete los tornillos del terminal con el par de apriete adecuado.