(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubos de protección de termopar

Tubos de protección de termopar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Elementos de termostatos - Tubos de protección: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
 

Especificaciones

Número de parte
THRML
THRMB1
THRMPH
■ Tubos de protección
Número de parteDdLTermostato aplicable
TipoNo.
THRMPH9.57.5150THRML
L86120THRMH
[ ! ]Tenga cuidado con la combinación de termostato y No. L/H de tubo de protección.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
THRMPH
THRMPL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTermostatos Aplicables
1 Pieza(s)

8 Días o más

10H (para THRML)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10L (para THRMH)

Cargando…

  1. 1

Más información

Elementos de termostatos - Tubos de protección: imagen relacionada

Ejemplo

Elementos de termostatos - Tubos de protección: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados