(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sensores de temperatura: resorte de contacto, termopar K

Sensores de temperatura: resorte de contacto, termopar K
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 250
· Número de elementos: 1
· Forma de la sonda: Soldado por presión de resorte
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura: contacto de resorte, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MSNBB
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperatura0~300°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 304
ResorteAcero inoxidable 304
SoporteLatón + Niquelado
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio +
Enrollamiento del escudo exterior
(0~250°C)

Especificaciones

Número de parte
MSNBB4.8
MFEK
MMGK
Número de parte
TipoNo.
MSNBB4.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNBB4.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Sensores de temperatura: contacto de resorte, termopar K: imagen relacionada
■ Característica: el poder del resorte permite que la parte de la punta del tubo protector entre en contacto de manera confiable con objetos calientes.
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 304 Punto de contacto de medición de temperatura Tipo neutral aislado Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::250 Numero de elementos 1 (Elemento único) Forma de la sonda Tipo de contacto de resorte
Diámetro de sonda d(Ø) 4.8 Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Longitud del cable conductor F(m) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSNBB4.8 de la serie Sensores de temperatura: resorte de contacto, termopar K.