(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensores de temperatura - terminal de crimpado redonda, termopar K

Sensores de temperatura - terminal de crimpado redonda, termopar K

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sensores de temperatura - terminal de crimpado redonda, termopar K
  • Sensores de temperatura - terminal de crimpado redonda, termopar K
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 250
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Tipo de terminal de anillo
· Escribe: Par termoeléctrico

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Terminal de crimpado redondo, termopar K: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MSNDS5
MFMT4
MSNY4
MSNDS
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Medida de temperatura
Punto de contacto
Tipo conectado a tierra
Rango de medición de temperatura0~150°C
Tubo de silicona
Temperatura de resistencia al calor
150°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio +
Enrollamiento del escudo exterior
(0~250°C)
Número de parteTamaño de terminalDd
TipoNo.
MSNDS4M484.3
5M585.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNDS4
MSNDS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de terminal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(M4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(M5)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: se puede conectar fácilmente tocando el objeto calentado.

Ejemplo

Sensores de temperatura - Terminal de crimpado redondo, termopar K: imagen relacionada
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Punto de contacto de medición de temperatura Tipo conectado a tierra Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::250
Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Tipo de terminal de anillo Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y
Longitud del cable conductor F(m) 2