(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de temperatura - Montaje de tornillo, termopar K

Sensores de temperatura - Montaje de tornillo, termopar K

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sensores de temperatura - Montaje de tornillo, termopar K
  • Sensores de temperatura - Montaje de tornillo, termopar K
  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 180
· Número de elementos: 1
· Forma de la sonda: Tipo de montaje con tornillos
· Escribe: Par termoeléctrico

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Montaje con tornillo, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MSNDM
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo conectado a tierra
Rango de medición de temperatura0~300°C
[M] MaterialParte de la punta(Número 6, 8): acero inoxidable 304
(Otros) C36000 Latón
Parte del hiloAcero inoxidable 304
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio +
Enrollamiento del escudo exterior
(0~180°C)

Especificaciones

Número de parte
MSNDM6
MFNC6
MSNBD30
Número de parteTamaño de la roscaFABdTH
TipoNo.M(m)
MSNDM6-1M6x1.012.843.8410
6M6x1.023.043.5410
6-5M6x1.052.843.8410
8-1 M8x1.2512.843.85.313
8M8x1.2523.043.55.313

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNDM6
MSNDM6-1
MSNDM6-5
MSNDM8
MSNDM8-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVaina, material del tubo protector Diámetro de sonda d
(Ø)
Tamaño de la rosca Longitud del cable conductor F
(m)
Tamaño de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043.5M62M6×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] C36000 Latón3.8M61M6×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-3.8M65M6×1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043.5M82M8×1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] C36000 Latón3.8M81M8×1.25

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: se puede conectar fácilmente tocando el objeto calentado.

Ejemplo

Sensores de temperatura - Montaje con tornillo, termopar K: imagen relacionada
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Punto de contacto de medición de temperatura Tipo conectado a tierra Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::180
Numero de elementos 1 (Elemento único) Forma de la sonda Tipo de montaje de tornillo Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y