(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sensores de temperatura - protección de cables

Sensores de temperatura - protección de cables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 150
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 316

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Protección de cable, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MSNDFC
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperatura0~750°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 316
MangaAcero inoxidable 304
Tubo flexibleAcero inoxidable
Temperatura de resistencia al calor de la manga80°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de lana de vidrio
(0~150°C)

Especificaciones

Número de parte-L
MSNDFC3.2
MSNDHG3.2
-
-
100
100
■ Protección del cable conductor
Número de parteL
TipoD
MSNDFC3.2100
300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNDFC3.2-100
MSNDFC3.2-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de sonda L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 316 Punto de contacto de medición de temperatura Tipo neutral aislado Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::150 Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Recto
Diámetro de sonda d(Ø) 3.2 Adjuntar forma de porción Manga Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y
Longitud del cable conductor F(m) 2