(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensores de temperatura - resistentes al calor

Sensores de temperatura - resistentes al calor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 200
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: Recto
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 316

  • Componentes inCAD
Sensores de temperatura - Resistente al calor, termopar K: imagen relacionada
· Materiales
MSNDHG
Tipo de termoparTermopar K
PrecisiónJIS clase 2
Punto de contacto de medición de temperaturaTipo neutral aislado
Rango de medición de temperaturaØ1.0, 1.60~650°C
Ø2.30~650°C
Ø3.20~750°C
[M] MaterialVainaAcero inoxidable 316
MangaAcero inoxidable 304
Temperatura de resistencia al calor de la manga180°C
Cable conductor
(Rango de temperatura de funcionamiento)
Recubrimiento de Fluoropolímero
(0~200°C)

Especificaciones

Número de parte-L
MSNDFC3.2
MSNDHG3.2
-
-
100
100
■ resistente al calor
Número de parteL
TipoD
MSNDHG1.030
50
100
150
1.6
2.3
3.2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNDHG1.0-30
MSNDHG1.0-50
MSNDHG1.0-100
MSNDHG1.0-150
MSNDHG1.6-30
MSNDHG1.6-50
MSNDHG1.6-100
MSNDHG1.6-150
MSNDHG2.3-30
MSNDHG2.3-50
MSNDHG2.3-100
MSNDHG2.3-150
MSNDHG3.2-30
MSNDHG3.2-50
MSNDHG3.2-100
MSNDHG3.2-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de sonda d
(Ø)
Longitud de sonda L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.3150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2150

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]El límite superior de la medición de temperatura está en el punto de medición (la punta de la funda). Al medir, mantenga la temperatura de la manga en o por debajo de la temperatura de resistencia al calor (80°C). El cable puede romperse debido a la expansión térmica de la funda.
Especialmente cuando la temperatura de un objeto calentado excede los 100°C, se recomienda un tipo largo de vaina de longitud L, que se utiliza para colocar la distancia máxima entre la funda y el objeto calentado, o se recomiendan sensores de temperatura, tipo resistente al calor ( haga clic aquí ).
 

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Vaina, material del tubo protector Acero inoxidable 316 Punto de contacto de medición de temperatura Tipo neutral aislado Entorno operativo Tipo a prueba de calor
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::200 Numero de elementos 1 (Elemento único) Vaina, forma de tubo protector Recto
Adjuntar forma de porción Manga Tipo de terminal Terminal engarzado en forma de Y Material de aislamiento de alambre de plomo Recubrimiento de Fluoropolímero
Longitud del cable conductor F(m) 2