(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de banda

Calentadores de banda

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de banda
  • Calentadores de banda
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para solución química y calentamiento de líquidos.
· Tensión nominal (rango) (v): 200
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de banda
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 300

  • Componentes inCAD
Calentadores de banda: imagen relacionada
· Materiales

[M] Material: Cubierta del calentador: acero inoxidable 430
Mica para aislamiento: mica sintética
Alambre de níquel-cromo: alambre de cinta de níquel cromo
Cable conductor: alambre recubierto de cobre y níquel
Temperatura de resistencia al calor del cable guía: 180 °C

[A] Accesorios: vidrio aislante
(MBHS: 2 piezas / MBHD: 4 piezas)

Especificaciones

Número de parte
MBHS40
Número de parte(d)V (voltaje)W
(Energia electrica)
LDensidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.
MBHS4040200150304.0
5050200
MBHD100100250502.0
120120300
150150400

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MBHD100
MBHD120
MBHD150
MBHS40
MBHS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSalida nominal
(W)
Salida nominal
(W)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150~250250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300~560300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300~560400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150~250150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150~250200

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· El calentador de banda es un calentador de cilindro delgado, recubierto con una placa de acero inoxidable, cuyo cable de níquel-cromo está aislado con una placa de mica resistente al calor.
· El tipo de una pieza y el tipo de dos piezas están disponibles para diferentes diámetros del objeto calentado.
Tipo de una pieza: adecuado para cilindros de pequeño diámetro. Se incluye 1 unidad (2 piezas) de terminales. Tipo de dos piezas: adecuado para cilindros de diámetro relativamente grande. Se incluyen 2 unidades (4 piezas) de terminales.
■ Uso
· El calentador de banda se puede usar para objetos calentados en forma de cilindro (pieza de trabajo).
· Los usos principales son:
Calentamiento de boquillas calientes, tuberías y placas metálicas en forma de cilindro.

■ Precauciones de uso
[ ! ]Nunca opere el calentador cuando esté vacío. Hacerlo puede dañar la unidad.
[ ! ]Aplique energía eléctrica en las condiciones en que un objeto como el metal a calentar esté conectado al calentador.
[ ! ]Fije el objeto de modo que el calentador entre en contacto cercano con la superficie a calentar.
Un espacio provocará la rotura prematura del cable.
[ ! ]Después de la instalación, energícelo durante varios minutos y apriételos una vez más después de calentarlo.
Al hacerlo, asegúrese de evitar lesiones por quemaduras.
[ ! ]El calentador no es resistente al agua. Nunca exponga el calentador al agua ni a ningún otro líquido.
[ ! ]No lo use por encima del voltaje nominal (V).
[ ! ]Use el controlador de temperatura por seguridad.
[ ! ]No monte el tipo de una pieza plano.
(Coloque el objeto calentado a través del calentador).

Ejemplo

Calentadores de banda: imagen relacionada
 

Información básica

Voltaje(V) 200

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm