(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de infrarrojo lejano - panel

Calentadores de infrarrojo lejano - panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de infrarrojo lejano - panel
  • Calentadores de infrarrojo lejano - panel
  • Calentadores de infrarrojo lejano - panel
  • Calentadores de infrarrojo lejano - panel
  • Calentadores de infrarrojo lejano - panel
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para calentamiento por radiación
· Categoría: Cuerpo principal del calentador
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentador infrarrojo
· Material de la zona de calefacción: Cerámica

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • El espesor de la placa de montaje debe estar entre 1 y 2 mm.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
MCHN
MCHNN
MCHNNS
MCHNP
Calentadores de panel de infrarrojo lejano: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ A ] Accesorios
CalentadorElementoCable conductor
MCHN (estándar)CerámicaAlambre de aleación de níquel NCHW2Revestimiento de lana de vidrioSoporte (Acero inoxidable 304)
MCHNN (tipo altamente eficiente con aislamiento térmico)Material de aislamiento térmico de cerámica
MCHNNS (tipo de alta eficiencia con aislamiento térmico y sensor de temperatura incorporado)
Tipo[ M ] MaterialPar termoeléctrico
Marco de placasuperficie de la placa
MCHNP (calentadores de placas de infrarrojo lejano)Acero inoxidable 304Aluminio + revestimiento infrarrojo lejanoTermopar K (solo 4030S)

Especificaciones

Número de pieza
MCHN4
■ Calentadores de placa de cerámica de infrarrojo lejano
Número de piezaABC(a)(B)(c)W
(Energia electrica)
V (voltaje)Temperatura superficial máxima (°C)Longitud de onda de emisión (µm)
TipoN.º
MCHN
MCHNN
MCHNNS
16024048 (48)22 (15)30 (21)35 (32)4002006002 to 20
2600680
3122 (125)122 (125)24 (8)30 (14)37 (25)400600
4600680
[ ! ] Los valores entre () son para MCHN.
■ Calentadores de placas de infrarrojo lejano
Número de piezaABabW
(Energia electrica)
V (voltaje)Superficie máxima
Temperatura (°C)
Termopar usadoPeso (kg)
TipoN.º
MCHNP403040030036826810002002506.0
4030STermopar K

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHN1
MCHN2
MCHN3
MCHN4
MCHNN1
MCHNN2
MCHNN3
MCHNN4
MCHNNS1
MCHNNS2
MCHNNS3
MCHNNS4
MCHNP4030
MCHNP4030S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rayo infrarrojo Salida nominal
(W)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Sensores Tipo de calentador de cerámica
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica40060245Sin sensorEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica60060245Sin sensorEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica400125125Sin sensorEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica600125125Sin sensorEstándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica40060245Sin sensorAislamiento térmico Altamente eficiente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica60060245Sin sensorAislamiento térmico Altamente eficiente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica400122122Sin sensorAislamiento térmico Altamente eficiente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica600122122Sin sensorAislamiento térmico Altamente eficiente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica40060245Con sensorAislamiento térmico altamente eficiente (sensor de temperatura integrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica60060245Con sensorAislamiento térmico altamente eficiente (sensor de temperatura integrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica400122122Con sensorAislamiento térmico altamente eficiente (sensor de temperatura integrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cerámica600122122Con sensorAislamiento térmico altamente eficiente (sensor de temperatura integrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Panel1000400300Sin sensor-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Panel1000400300Con sensor-

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores de panel de infrarrojo lejano: imagen relacionada
Calentadores de panel de infrarrojo lejano: imagen relacionada

Ejemplo

Calentadores de panel infrarrojo lejano: imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Calefacción limpia Patrón de uso Artículo individual Categoría, cuerpo único Calentadores Infrarrojos Lejanos
Material del área de calentamiento Cerámica Voltaje(V) 200 Categoría Cuerpo principal del calentador