(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cinturón - silicona

Calentadores de cinturón - silicona

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para solución química y calentamiento de líquidos.
· Salida nominal (rango) (W): Up to 135
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cinturón
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 180

  • Componentes inCAD
Calentadores de correa de silicio - Tipo de silicio: imagen relacionada

· Para seleccionar el método >> Haga clic aquí
· Materiales
[ M ] Material:
Generador de calor: alambre de níquel-cromo
Material de revestimiento: caucho de silicona
Cable de plomo: película de caucho de silicio
: Alambre de cobre recocido estañado

Especificaciones

Número de parte-V-W-L
MBHKR1.0
MBEH 1050
-
V100
-

W200
-

L1750
Número de parteL
(Parte generadora de calor)
V
(Voltaje)
W
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.
MBEH10501000100500.7
20502000200500.35
310030002001000.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MBEH1050
MBEH2050
MBEH3100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje
(V)
Salida nominal
(W)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200100

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Método de selección: >> Página de la izquierda
■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que el calentador funcione inactivo en la atmósfera. Puede causar incendios y cables rotos.
[ ! ]No instale solapando el calentador.
[ ! ]No lo use por encima del voltaje nominal (V).
[ ! ]Este producto no es a prueba de agua. No lo use en lugares donde las salpicaduras de agua o la humedad sea alta.

[ ! ]Envuelva con cinta resistente al calor desde la parte superior para usar.
[ ! ]Cuando retire el calentador del objeto calentado, asegúrese de que esté apagado. No toque el calentador inmediatamente después de apagarlo.
[ ! ]Use reguladores de temperatura o controladores de temperatura por seguridad.

Ejemplo

Calentadores de correa de silicio - Tipo de silicio: imagen relacionada

Cinta resistente al calor (>> Haga clic aquí )
Sensor de temperatura (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Salida nominal(W) ~135