(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta resistente al calor

Cinta resistente al calor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cinta resistente al calor
  • Cinta resistente al calor
  • Cinta resistente al calor
  • Descuento por volumen

· Esta es una cinta resistente al calor. [Material de la superficie] elija entre fluoropolímero, aluminio, etc.

Cinta resistente al calor: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemperatura de resistencia al calor
SuperficieCalentadorParte adhesiva
MCATAluminioTela de vidrioMaterial adhesivo acrílico150°C
MCTFResina fluorada (PTFE)Adhesivos de Silicio200°C
MCTFGResina fluorada (PTFE)Tela de vidrioAdhesivos de Silicio200°C

Especificaciones

Número de parte
MCAT20
■ Valores característicos de las cintas de resistencia al calor
(Los valores listados no son valores garantizados sino valores de referencia).
ArtículoMCATMCTFMCTFG
Temperatura de funcionamiento (° C)150200200
Resistencia a la tracción (N/cm)24108330
Alargamiento (%)12.520.04.7
Resistencia adhesiva (N/25 mm de ancho)161012.9
* La fuerza adhesiva significa la resistencia al pelado de 180 grados. (Cuando se adhiere a acero inoxidable 304)
Número de parte[ ! ]L
(m)
T
(mm)
TipoW
(mm)
MCAT20200.25
50
MCTF25100.23
50
MCTFG25100.18
50
[ ! ]La dimensión L es por metro.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCAT20
MCAT50
MCTF25
MCTF50
MCTFG25
MCTFG50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Material de superficie Material del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020AluminioTela de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050AluminioTela de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025FluororesinaFluororesina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050FluororesinaFluororesina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025FluororesinaTela de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050FluororesinaTela de vidrio