(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de cable - cobre

Calentadores de cable - cobre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para solución química y calentamiento de líquidos.
· Dimensión diámetro D (⌀): 2.5
· Salida nominal (rango) (W): Up to 135
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cinturón

  • Componentes inCAD
Calentadores de cable - Tipo de cobre: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Elemento: Caucho de silicona
Manga: caucho de silicona
Cable de plomo: cobre (Cu)
Película de alambre de plomo: caucho de silicona

Especificaciones

Número de parte
MCDH2
Número de parteL
(Parte generadora de calor)
W
(Energia electrica)
V
(Voltaje)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.
MCDH11000101000.13
2200020
3300030200
4400040
5500050
Tabla 1. Cuando el espesor de retención de calor es de 25 mm Unidad: W/m (Número de vatios por 1 m de tubería)
Tamaño de la tuberíaDiferencia de temperatura entre la temperatura de la tubería y la temperatura atmosférica externa
AB10°C20°C30°C40°C60°C80°C
151/44.08.112.116.124.432.6
201/24.69.213.918.527.636.9
2515.410.616.021.432.042.8
321 1/46.312.518.824.937.550.1
401 1/26.913.720.527.541.354.9
5028.116.124.232.248.464.5
652 1/29.519.128.638.357.276.4
80310.921.632.543.465.086.6
100413.226.639.953.379.6126.5
150618.236.554.873.1109.5145.9
200823.346.569.692.9139.1185.5
2501028.156.384.4112.5168.8225.0
Tabla 2. Cuando el espesor de retención de calor es de 50 mm Unidad: W/m (Número de vatios por 1 m de tubería)
Tamaño de la tuberíaDiferencia de temperatura entre la temperatura de la tubería y la temperatura atmosférica externa
AB10°C20°C30°C40°C60°C80°C
151/42.75.68.411.316.922.5
201/23.16.29.412.518.825.5
2513.57.010.614.121.128.1
321 1/44.08.012.016.024.132.1
401 1/24.48.613.017.326.034.7
5025.09.914.919.729.939.8
652 1/25.711.517.323.134.546.0
8036.412.919.225.638.551.2
10047.615.423.030.846.061.4
150610.220.430.640.961.181.5
200812.825.438.150.976.1101.5
2501015.130.445.560.891.0121.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCDH1
MCDH2
MCDH3
MCDH4
MCDH5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje
(V)
Salida nominal
(W)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020050

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores de cable - Tipo de cobre: imagen relacionada
Calentadores de cable - Tipo de cobre: imagen relacionada
■ Método de selección (calentadores de cable y calentadores de correa de silicona)
Calcule con la siguiente fórmula utilizando el espesor de aislamiento térmico, el tamaño de la tubería,
temperatura de la tubería y diferencia de temperatura con la temperatura atmosférica externa.
(Consulte la Fig. 2, Tabla 1 y 2)
Cantidad de calor requerida para el calentador (W) = Número de vatios por 1 m de tubería (W/m) x Longitud de la tubería (m)
Ej.) Para tuberías de tamaño 15 A (1/4B) y longitud 1 m para ser 30°C
(El espesor del aislamiento térmico es de 25 mm y la temperatura atmosférica externa es de 20°C)
De la Tabla 1, cuando el espesor del aislamiento es de 25 mm, el tamaño de la tubería es de 15 A (1/4B) y la diferencia de temperatura
entre la temperatura de la tubería (30°C) y la temperatura atmosférica externa (20°C) es de 10°C, la potencia es de 4.0 (W/m).
Cantidad de calor requerida para el calentador (W) = 4.0 (W/m) x1 (m) = 4.0W
(Figura 2)

Ejemplo

Calentadores de cable - Tipo de cobre: imagen relacionada
 

Información básica

Salida nominal(W) ~135