(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensores de nivel - interruptores de flotador, horizontales o verticales

Sensores de nivel - interruptores de flotador, horizontales o verticales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sensores de nivel - interruptores de flotador, horizontales o verticales
  • Sensores de nivel - interruptores de flotador, horizontales o verticales

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre sensores de nivel: interruptores de flotador, horizontales o verticales, consulte las secciones siguientes:

Interruptores de flotador - Tipo horizontal / vertical: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: varilla - vástago - porción flotante: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FLOSK80
FLOST2
Número de parteR(PT)/G(PF)Longitud del cable conductorLL1Masa (g)
TipoNo.
FLOSK80R1 1/4300--500
FLOST2G1/8 200 17065
3 300 27085
4 400 370105
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLOSK80
FLOST2
FLOST3
FLOST4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca
1 Pieza(s)

9 Días o más

R1 1/4
1 Pieza(s)

9 Días o más

G1/8
1 Pieza(s)

9 Días o más

G1/8
1 Pieza(s)

9 Días o más

G1/8

Cargando…

  1. 1

Más información

Interruptores de flotador - Tipo horizontal / vertical: Imagen relacionada
Interruptores de flotador - Tipo horizontal / vertical: Imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico