(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Generadores de aire caliente - tipo circulación de aire

Generadores de aire caliente - tipo circulación de aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Es capaz de absorber el aire calentado que expulsa el equipo y, por lo tanto, tiene una excelente eficiencia térmica.

  • Componentes inCAD
Unidades generadoras de aire caliente - Tipo de circulación de aire: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MAHYC1010
Número de parteCapacidad del calentador
(kw)
Voltaje (V)Frecuencia (Hz)
TipoNo.
MAHYC10101.0100Para 50 y 60
12101.2100Para 50 y 60
50205.0200Para 50 y 60
1002010.0200Para 50 y 60
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAHYC1010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades generadoras de aire caliente - Tipo de circulación de aire: Imagen relacionada

Ejemplo

Unidades generadoras de aire caliente - Tipo de circulación de aire: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Circulación aérea Capacidad del calentador(kw) 1 Fuente de alimentación Monofásico 100V
Frecuencia de suministro de energía Común para 50/60 Hz Rango de temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ::200

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico