(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades generadoras de aire caliente

Unidades generadoras de aire caliente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Unidades generadoras de aire caliente
  • Unidades generadoras de aire caliente
  • Unidades generadoras de aire caliente
  • Unidades generadoras de aire caliente
  • Descuento por volumen

Esta es una unidad generadora de aire caliente. [Frecuencia de alimentación] para 50/60 Hz

  • Componentes inCAD
Unidades generadoras de aire caliente: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MAHY3020
Número de parteABCLCalentador
Capacidad
(kW)
Voltaje (V)Frecuencia (Hz)
TipoNo.
MAHY1310215380703831.3 100Para 50 y 60
302025045087.54533.0 200
502027556182.55605.0 200
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAHY1310
MAHY3020
MAHY5020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad del calentador
(kw)
Fuente de alimentación Rango de temperatura ambiente de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3Monofásico 100V~350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Monofásico 200 V~200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Trifásico 200 V~300

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades generadoras de aire caliente: imagen relacionada
Unidades generadoras de aire caliente: imagen relacionada
Unidades generadoras de aire caliente: imagen relacionada
■ Característica
La unidad generadora de aire caliente de MISUMI es una unidad de calefacción compacta, que incorpora un soplador y un controlador de temperatura con un calentador de cubierta incorporado para calentar el aire.
El método de control PID se emplea para el controlador de temperatura para un control de temperatura efectivo. (Para obtener más información sobre los controladores de temperatura, consulte Haga clic aquí ).

Ejemplo

Unidades generadoras de aire caliente: imagen relacionada

Capucha colectora de polvo HOSYS (>> Haga clic aquí )
Manguera de conducto resistente al calor (HOTDH) (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Estándar Frecuencia de suministro de energía Común para 50/60 Hz

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico