(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calefactores con cubierta de aire - tipo enchufe, para calentar gases

Calefactores con cubierta de aire - tipo enchufe, para calentar gases

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para calentar gases
· Dimensión diámetro D (⌀): 12
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentador enfundado
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 160

  • Componentes inCAD
Calentadores de enchufe con revestimiento de aire: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Elemento: acero inoxidable 316 L
: Enchufe: Fundición de acero inoxidable CF-8M
: Tapa: Fundición de acero inoxidable CF-8
[A] Accesorios: Junta: sin asbesto

Especificaciones

Número de parte
MAHP3
Número de parteLW
(Energia electrica)
V
(Voltaje)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.
MAHP123010002002.5
24002000
35803000
47604000
58905000

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAHP1
MAHP2
MAHP3
MAHP4
MAHP5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Calentadores de enchufe con revestimiento de aire: imagen relacionada
 

Información básica

Densidad de poder 2.5W/cm2