(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adhesivos para calentador de caucho

Especificaciones

Número de parte
MRHSB
Número de parteVolumen (ml)CaracterísticasColorUsoTemperatura de funcionamiento DistanciaCómo utilizar
MRHSB330 Adecuado para unir caucho con placas de metal a alta temperatura (180°C).
También es adecuado para metales con superficies rugosas y superficies curvas.
TransparenteAdhesión de caucho de silicona-40°C ~ 180°CAplíquelo sobre la superficie adherida del calentador de goma de manera uniforme.
Después de que el adhesivo se endurezca un poco (aproximadamente de 10 a 15 minutos en verano, de 35 a 40 minutos en invierno), péguelo en la superficie de fijación (bloque de metal, etc.), purgue el aire de la superficie de goma y presiónelo uniformemente.
Déjelo solo durante un día después de la fijación, luego aplique energía eléctrica.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Conductividad térmica: 0.21 {5x10 -4 } W/m, K {cal/cm, sec, ° C}

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRHSB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Piezas de mantenimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MRHSB de la serie Adhesivos para calentador de caucho.