(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de montaje del calentador de cartucho

Pernos de montaje del calentador de cartucho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tornillos de montaje dedicados para calentadores de cartucho.

Artículos de calentadores de cartucho - Pernos de montaje: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte
MCKN8
Número de partedBLR(PT)
TipoNo.
MCKN55.114181/8
66.1
6.256.4171/4
88.1
9.429.521203/8
1010.1
1212.124251/2
12.612.7
1414.1
1616.129273/4
1818.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCKN5
MCKN6
MCKN6.25
MCKN8
MCKN9.42
MCKN10
MCKN12
MCKN12.6
MCKN14
MCKN16
MCKN18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105(5.1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106(6.1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.25(6.4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108(8.1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.42(9.5)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010(10.1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012(12.1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.6(12.7)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014(14.1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016(16.1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018(18.1)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Artículos de calentadores de cartucho - Pernos de montaje: imagen relacionada
[ ! ]Use el tornillo de fijación M3 (no incluido) en el lado del perno de montaje cuando monte el calentador.
[ ! ]Evite usar el perno de montaje con el calentador cuando la densidad de potencia exceda los 15W/cm2.
Calentador de cartucho MCHK (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Categoría Piezas de montaje