(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Permite transferir calor a placas de metal de manera efectiva.

Permite transferir calor a placas de metal de manera efectiva.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Permite transferir calor a placas de metal de manera efectiva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCHYG50

[A] Accesorios: guantes de trabajo

Especificaciones

Número de parte
MCHYB30
MCHYG50
Número de parteVolumenTemperatura de resistencia al calorCondiciones de conducción térmicaColorComponente principal
TipoNo.
MCHYG5050 gramos200°C0,96 W/m · KBlancoSilicona
· Al aplicarlo a un calentador de cartucho, el calor puede transferirse efectivamente a placas de metal.
· La grasa puede salir cuando el calor alcanza alrededor de 200°C. Limpie la grasa expulsada y luego use el calentador.
· Use un par de guantes de trabajo cuando aplique la grasa.
Número de Parte
MCHYG50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Piezas de montaje Capacidad(g) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCHYG50 de la serie Permite transferir calor a placas de metal de manera efectiva..