(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos Bisagra - Con rosca derecha e izquierda.

Pernos Bisagra - Con rosca derecha e izquierda.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Hay disponibles tipos roscados y redondeados.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Perno de bisagra - Rosca izquierda / derecha: imagen relacionada
· Materiales
Roscado[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo estándarTipo R
Rosca a la derechaRosca a la izquierdaRosca a la derecha
HGBBHGBBLHGBBRAcero al carbón 1045(Óxido negro)
HGBM-HGBMRNiquelado electrolítico
HGBS-HGBSRAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-L-W
HGBB12
HGBMR12
-
-
20
25
-
-
55
80
-
-
13
15
Número de parteDL
Incremento de 1 mm
W
Incremento de 1 mm
M (grueso)
máx.
L1L2EA
mín
r
TipodH7
Tipo estándar
Rosca a la derecha
HGBB
HGBM
HGBS

Rosca a la izquierda
HGBBL

Tipo R
Rosca a la derecha
HGBBR
HGBMR
HGBSR
3813~343~63ℓ≤Mx5L+4-43 0.8
4816~444~544
1017~454~7L+55
51019~555~65
1220~565~9L+66
61224~686~96L+8L+68
156~12L+7.5
81528~888~118
2030~908~17L+1010
102037~11210~1610L+10125
122042~13212~15126
2512~21L+12.5
142549~15414~1914L+12147 1.6
3014~25L+15
163053~17416~2416
3416~28L+17
203065~21620~2120L+14L+15169
3420~25L+17
3620~28L+18
4020~30L+20
253673~24022~2322L+18L+1820
4022~26L+20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGBB3-8-[13-34/1]-[3-6/1]
HGBB4-8-[16-44/1]-[4-5/1]
HGBB4-10-[17-45/1]-[4-7/1]
HGBB5-10-[19-55/1]-[5-6/1]
HGBB5-12-[20-56/1]-[5-9/1]
HGBB6-12-[24-68/1]-[6-9/1]
HGBB6-15-[24-68/1]-[6-12/1]
HGBB8-15-[28-88/1]-[8-11/1]
HGBB8-20-[30-90/1]-[8-17/1]
HGBB10-20-[37-112/1]-[10-16/1]
HGBB12-20-[42-132/1]-[12-15/1]
HGBB12-25-[42-132/1]-[12-21/1]
HGBB14-25-[49-154/1]-[14-19/1]
HGBB14-30-[49-154/1]-[14-25/1]
HGBB16-30-[53-174/1]-[16-24/1]
HGBB16-34-[53-174/1]-[16-28/1]
HGBB20-30-[65-216/1]-[20-21/1]
HGBB20-34-[65-216/1]-[20-25/1]
HGBB20-36-[65-216/1]-[20-28/1]
HGBB20-40-[65-216/1]-[20-30/1]
HGBB25-36-[73-240/1]-[22-23/1]
HGBB25-40-[73-240/1]-[22-26/1]
HGBBL3-8-[13-34/1]-[3-6/1]
HGBBL4-8-[16-44/1]-[4-5/1]
HGBBL4-10-[17-45/1]-[4-7/1]
HGBBL5-10-[19-55/1]-[5-6/1]
HGBBL5-12-[20-56/1]-[5-9/1]
HGBBL6-12-[24-68/1]-[6-9/1]
HGBBL6-15-[24-68/1]-[6-12/1]
HGBBL8-15-[28-88/1]-[8-11/1]
HGBBL8-20-[30-90/1]-[8-17/1]
HGBBL10-20-[37-112/1]-[10-16/1]
HGBBL12-20-[42-132/1]-[12-15/1]
HGBBL12-25-[42-132/1]-[12-21/1]
HGBBL14-25-[49-154/1]-[14-19/1]
HGBBL14-30-[49-154/1]-[14-25/1]
HGBBL16-30-[53-174/1]-[16-24/1]
HGBBL16-34-[53-174/1]-[16-28/1]
HGBBL20-30-[65-216/1]-[20-21/1]
HGBBL20-34-[65-216/1]-[20-25/1]
HGBBL20-36-[65-216/1]-[20-28/1]
HGBBL20-40-[65-216/1]-[20-30/1]
HGBBL25-36-[73-240/1]-[22-23/1]
HGBBL25-40-[73-240/1]-[22-26/1]
HGBBR6-12-[24-68/1]-[6-9/1]
HGBBR6-15-[24-68/1]-[6-12/1]
HGBBR8-15-[28-88/1]-[8-11/1]
HGBBR8-20-[30-90/1]-[8-17/1]
HGBBR10-20-[37-112/1]-[10-16/1]
HGBBR12-20-[42-132/1]-[12-15/1]
HGBBR12-25-[42-132/1]-[12-21/1]
HGBBR14-25-[49-154/1]-[14-19/1]
HGBBR14-30-[49-154/1]-[14-25/1]
HGBBR16-30-[53-174/1]-[16-24/1]
HGBBR16-34-[53-174/1]-[16-28/1]
HGBBR20-30-[65-216/1]-[20-21/1]
HGBBR20-34-[65-216/1]-[20-25/1]
HGBBR20-36-[65-216/1]-[20-28/1]
HGBBR20-40-[65-216/1]-[20-30/1]
HGBBR25-36-[73-240/1]-[22-23/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies d Dimensión
(mm)
Diámetro del agujero dH7
(φ)
Tipo tornillo Tipo L
(mm)
Wrench Flats W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado83Hilo a la derechaTipo estándar roscado13 ~ 343 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado84Hilo a la derechaTipo estándar roscado16 ~ 444 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado104Hilo a la derechaTipo estándar roscado17 ~ 454 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado105Hilo a la derechaTipo estándar roscado19 ~ 555 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado125Hilo a la derechaTipo estándar roscado20 ~ 565 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado126Hilo a la derechaTipo estándar roscado24 ~ 686 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado156Hilo a la derechaTipo estándar roscado24 ~ 686 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado158Hilo a la derechaTipo estándar roscado28 ~ 888 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado208Hilo a la derechaTipo estándar roscado30 ~ 908 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2010Hilo a la derechaTipo estándar roscado37 ~ 11210 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2012Hilo a la derechaTipo estándar roscado42 ~ 13212 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2512Hilo a la derechaTipo estándar roscado42 ~ 13212 ~ 21
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2514Hilo a la derechaTipo estándar roscado49 ~ 15414 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3014Hilo a la derechaTipo estándar roscado49 ~ 15414 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3016Hilo a la derechaTipo estándar roscado53 ~ 17416 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3416Hilo a la derechaTipo estándar roscado53 ~ 17416 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3020Hilo a la derechaTipo estándar roscado65 ~ 21620 ~ 21
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3420Hilo a la derechaTipo estándar roscado65 ~ 21620 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3620Hilo a la derechaTipo estándar roscado65 ~ 21620 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4020Hilo a la derechaTipo estándar roscado65 ~ 21620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3625Hilo a la derechaTipo estándar roscado73 ~ 24022 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4025Hilo a la derechaTipo estándar roscado73 ~ 24022 ~ 26
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado83Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado13 ~ 343 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado84Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado16 ~ 444 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado104Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado17 ~ 454 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado105Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado19 ~ 555 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado125Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado20 ~ 565 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado126Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado24 ~ 686 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado156Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado24 ~ 686 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado158Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado28 ~ 888 ~ 11
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado208Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado30 ~ 908 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado2010Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado37 ~ 11210 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado2012Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado42 ~ 13212 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado2512Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado42 ~ 13212 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado2514Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado49 ~ 15414 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3014Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado49 ~ 15414 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3016Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado53 ~ 17416 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3416Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado53 ~ 17416 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3020Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado65 ~ 21620 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3420Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado65 ~ 21620 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3620Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado65 ~ 21620 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado4020Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado65 ~ 21620 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3625Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado73 ~ 24022 ~ 23
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado4025Rosca a la izquierdaTipo estándar roscado73 ~ 24022 ~ 26
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado126Hilo a la derechaTipo R Roscado24 ~ 686 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado156Hilo a la derechaTipo R Roscado24 ~ 686 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado158Hilo a la derechaTipo R Roscado28 ~ 888 ~ 11
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado208Hilo a la derechaTipo R Roscado30 ~ 908 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado2010Hilo a la derechaTipo R Roscado37 ~ 11210 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado2012Hilo a la derechaTipo R Roscado42 ~ 13212 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado2512Hilo a la derechaTipo R Roscado42 ~ 13212 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado2514Hilo a la derechaTipo R Roscado49 ~ 15414 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3014Hilo a la derechaTipo R Roscado49 ~ 15414 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3016Hilo a la derechaTipo R Roscado53 ~ 17416 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3416Hilo a la derechaTipo R Roscado53 ~ 17416 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3020Hilo a la derechaTipo R Roscado65 ~ 21620 ~ 21
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3420Hilo a la derechaTipo R Roscado65 ~ 21620 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3620Hilo a la derechaTipo R Roscado65 ~ 21620 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado4020Hilo a la derechaTipo R Roscado65 ~ 21620 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado3625Hilo a la derechaTipo R Roscado73 ~ 24022 ~ 23

Cargando…

 

Información básica

Tipo perno de la bisagra Material Acero al carbón 1045