(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de Bisagra - Tipo R.

Placas de Bisagra - Tipo R.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Material: Acero al carbón 1018
· Posición de montaje: Montaje lateral
· Método de montaje: soldar
· Escribe: Placas de bisagra

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Placas de bisagra - Economía: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018

Especificaciones

Número de parte-L-T
HPE12-100-16
Número de parteL
Incremento de 10 mm
TRH
TipoD
HPE840~1009 12 15 161122
1012.525
121632
161938
202550

Modificaciones

Placas de bisagra - Economía: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPE8-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE10-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE12-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE16-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE20-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero d
(φ)
L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10840 ~ 1009 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040 ~ 1009 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101240 ~ 1009 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

101640 ~ 1009 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

102040 ~ 1009 ~ 16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placas de bisagra Material Acero al carbón 1018 Método de montaje Para soldar
Posición de montaje Montaje lateral Tratamiento de superficies Ninguno