(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bases de Bisagra - Con distancia de base a barreno de pasador configurable.

Bases de bisagra - Montaje lateral en forma de U: imagen relacionada
· Materiales
H configurableW y H configurables[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ A ]
Accesorios
Tipo H7Tipo H7 con grifoTipo H7Tipo H7 con grifo
HKSUBHKSUBTHGSUBHGSUBTAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de ajuste
2 piezas
(Acero inoxidable 304)
HKSUM--HGSUMTNiquelado electrolítico
Acero inoxidable-HG: acero inoxidable-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
HKSUB10-H33

Número de parte-W-H
HGSUB10-W16-H35
■ H configurable
Número de parteH
Incremento de 1 mm
WAFBKTdd1H1M
TipoDH7
(H7)
HKSUB
HKSUM
Acero inoxidable

(Tipo H7 con Tap)
HKSUBT
215~204137H+31063.5---
320~256168H+596.53.5M3
481911
525~302516H+612124.584.5M4
6103220H+8
830~40382614165.59.55.5
105038H+10
121219M5
13
1435~4536H+1215226.5116.5
1516
16M6
2040~50206547H+1418259149
25H+1730
[ ! ]Para obtener las dimensiones detalladas del pasador de bisagra, consulte Haga clic aquí .
■ W y H configurables
Número de parteW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 5 mm
AFBKTdd1H1M
TipoDH7
(H7)
HGSUB
HG: acero inoxidable

(Tipo H7 con Tap)
HGSUBT
HGSUMT
23~515~20137H+31063.5---
33~920~25168H+596.53.5M3
44~121911
55~1525~302516H+612124.584.5M4
66~183220H+8
88~2430~40382614165.59.55.5
1010~305038H+10
1212~3019M5
1313~30
1414~3035~4536H+1215226.5116.5
1515~30
1616~30M6
2020~3040~506547H+1418259149
2525~35H+1730
[ ! ]Para obtener las dimensiones detalladas del pasador de bisagra, consulte Haga clic aquí .
[ ! ]Para el tipo H7 con tap, se requiere (A – W)/2≥M + 2.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGSUB2-W[3-5/1]-H[15-20/5]
HGSUB3-W[3-9/1]-H[20-25/5]
HGSUB4-W[4-12/1]-H[20-25/5]
HGSUB5-W[5-15/1]-H[25-30/5]
HGSUB6-W[6-18/1]-H[25-30/5]
HGSUB8-W[8-24/1]-H[30-40/5]
HGSUB10-W[10-30/1]-H[30-40/5]
HGSUB12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGSUB13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGSUB14-W[14-30/1]-H[35-45/5]
HGSUB15-W[15-30/1]-H[35-45/5]
HGSUB16-W[16-30/1]-H[35-45/5]
HGSUB20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGSUB25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGSUBT3-W[3-6/1]-H[20-25/5]
HGSUBT4-W[4-9/1]-H[20-25/5]
HGSUBT5-W[5-13/1]-H[25-30/5]
HGSUBT6-W[6-18/1]-H[25-30/5]
HGSUBT8-W[8-24/1]-H[30-40/5]
HGSUBT10-W[10-30/1]-H[30-40/5]
HGSUBT12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGSUBT13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGSUBT14-W[14-30/1]-H[35-45/5]
HGSUBT15-W[15-30/1]-H[35-45/5]
HGSUBT16-W[16-30/1]-H[35-45/5]
HGSUBT20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGSUBT25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGSUMT3-W[3-6/1]-H[20-25/5]
HGSUMT4-W[4-9/1]-H[20-25/5]
HGSUMT5-W[5-13/1]-H[25-30/5]
HGSUMT6-W[6-18/1]-H[25-30/5]
HGSUMT8-W[8-24/1]-H[30-40/5]
HGSUMT10-W[10-30/1]-H[30-40/5]
HGSUMT12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGSUMT13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGSUMT14-W[14-30/1]-H[35-45/5]
HGSUMT15-W[15-30/1]-H[35-45/5]
HGSUMT16-W[16-30/1]-H[35-45/5]
HGSUMT20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGSUMT25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGSUS2-W[3-5/1]-H[15-20/5]
HGSUS3-W[3-9/1]-H[20-25/5]
HGSUS4-W[4-12/1]-H[20-25/5]
HGSUS5-W[5-15/1]-H[25-30/5]
HGSUS6-W[6-18/1]-H[25-30/5]
HGSUS8-W[8-24/1]-H[30-40/5]
HGSUS10-W[10-30/1]-H[30-40/5]
HGSUS12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGSUS13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGSUS14-W[14-30/1]-H[35-45/5]
HGSUS15-W[15-30/1]-H[35-45/5]
HGSUS16-W[16-30/1]-H[35-45/5]
HGSUS20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGSUS25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HKSUB2-H[15-20/1]
HKSUB3-H[20-25/1]
HKSUB4-H[20-25/1]
HKSUB5-H[25-30/1]
HKSUB6-H[25-30/1]
HKSUB8-H[30-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Orificio Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2Tipo H73 ~ 515 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3Tipo H73 ~ 920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4Tipo H74 ~ 1220 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado5Tipo H75 ~ 1525 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6Tipo H76 ~ 1825 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8Tipo H78 ~ 2430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado10Tipo H710 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12Tipo H712 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado13Tipo H713 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14Tipo H714 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado15Tipo H715 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado16Tipo H716 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado20Tipo H720 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado25Tipo H725 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3H7 con Tap3 ~ 620 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4H7 con Tap4 ~ 920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado5H7 con Tap5 ~ 1325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6H7 con Tap6 ~ 1825 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8H7 con Tap8 ~ 2430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado10H7 con Tap10 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12H7 con Tap12 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado13H7 con Tap13 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14H7 con Tap14 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado15H7 con Tap15 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado16H7 con Tap16 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado20H7 con Tap20 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado25H7 con Tap25 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico3H7 con Tap3 ~ 620 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico4H7 con Tap4 ~ 920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico5H7 con Tap5 ~ 1325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico6H7 con Tap6 ~ 1825 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico8H7 con Tap8 ~ 2430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico10H7 con Tap10 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico12H7 con Tap12 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico13H7 con Tap13 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico14H7 con Tap14 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico15H7 con Tap15 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico16H7 con Tap16 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico20H7 con Tap20 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico25H7 con Tap25 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2Tipo H73 ~ 515 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno3Tipo H73 ~ 920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno4Tipo H74 ~ 1220 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno5Tipo H75 ~ 1525 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno6Tipo H76 ~ 1825 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno8Tipo H78 ~ 2430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno10Tipo H710 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno12Tipo H712 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno13Tipo H713 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno14Tipo H714 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno15Tipo H715 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno16Tipo H716 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno20Tipo H720 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25Tipo H725 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2Tipo H7415 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3Tipo H7620 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4Tipo H7820 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado5Tipo H7825 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6Tipo H71025 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8Tipo H71030 ~ 40

Cargando…

Ejemplo

Bases de bisagra - Montaje lateral en forma de U: imagen relacionada
Bases de bisagra - Montaje lateral en forma de U: imagen relacionada
Bases de bisagra - Montaje lateral en forma de U: imagen relacionada
Bases de bisagra - Montaje lateral en forma de U: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA567
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 A En forma de U
Posición de montaje Montaje lateral

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm