(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras - En forma de T, con montaje lateral.

Bisagras - En forma de T, con montaje lateral.

Base de bisagra genérica con altura configurable en incrementos de 1 mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bases de bisagra - Montaje lateral en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
H configurable[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ A ]
Accesorios
Tipo H7Tipo H7 con grifo
HKSBBHKSBBTAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillos de fijación 1 pieza
(Acero inoxidable 304)
HKSBS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
HKSBB6-H30
■ H configurable
Número de parteH
Incremento de 1 mm
WAFBKTdd1H1M
TipoDH7
(H7)
HKSBB
HKSBS

(Tipo H7 con Tap)
HKSBBT
215~204137H+31063.5---
315~256168H+596.53.5M3
481911
520~302516H+612124.584.5M4
6103220H+8
825~35382614165.59.55.5
1030~405038H+10
121219M5
13
1435~4536H+1215226.5116.5
1516
16M6
2040~50206547H+1418259149
25H+1730
[ ! ]Para obtener las dimensiones detalladas del pasador de bisagra, consulte Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HKSBB2-H[15-20/1]
HKSBB3-H[15-25/1]
HKSBB4-H[15-25/1]
HKSBB5-H[20-30/1]
HKSBB6-H[20-30/1]
HKSBB8-H[25-35/1]
HKSBB10-H[30-40/1]
HKSBB12-H[30-40/1]
HKSBB13-H[30-40/1]
HKSBB14-H[35-45/1]
HKSBB15-H[35-45/1]
HKSBB16-H[35-45/1]
HKSBB20-H[40-50/1]
HKSBB25-H[40-50/1]
HKSBBT3-H[15-25/1]
HKSBBT4-H[15-25/1]
HKSBBT5-H[20-30/1]
HKSBBT6-H[20-30/1]
HKSBBT8-H[25-35/1]
HKSBBT10-H[30-40/1]
HKSBBT12-H[30-40/1]
HKSBBT13-H[30-40/1]
HKSBBT14-H[35-45/1]
HKSBBT15-H[35-45/1]
HKSBBT16-H[35-45/1]
HKSBBT20-H[40-50/1]
HKSBBT25-H[40-50/1]
HKSBS2-H[15-20/1]
HKSBS3-H[15-25/1]
HKSBS4-H[15-25/1]
HKSBS5-H[20-30/1]
HKSBS6-H[20-30/1]
HKSBS8-H[25-35/1]
HKSBS10-H[30-40/1]
HKSBS12-H[30-40/1]
HKSBS13-H[30-40/1]
HKSBS14-H[35-45/1]
HKSBS15-H[35-45/1]
HKSBS16-H[35-45/1]
HKSBS20-H[40-50/1]
HKSBS25-H[40-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Orificio H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2Tipo H715 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3Tipo H715 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4Tipo H715 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado5Tipo H720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6Tipo H720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8Tipo H725 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado10Tipo H730 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12Tipo H730 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado13Tipo H730 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14Tipo H735 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado15Tipo H735 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado16Tipo H735 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado20Tipo H740 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado25Tipo H740 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3H7 con Tap15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4H7 con Tap15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado5H7 con Tap20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6H7 con Tap20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8H7 con Tap25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado10H7 con Tap30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12H7 con Tap30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado13H7 con Tap30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14H7 con Tap35 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado15H7 con Tap35 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado16H7 con Tap35 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado20H7 con Tap40 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado25H7 con Tap40 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2Tipo H715 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno3Tipo H715 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno4Tipo H715 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno5Tipo H720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno6Tipo H720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno8Tipo H725 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno10Tipo H730 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno12Tipo H730 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno13Tipo H730 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno14Tipo H735 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno15Tipo H735 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno16Tipo H735 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno20Tipo H740 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25Tipo H740 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bases de bisagra - Montaje lateral en forma de T: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 A En forma de T
Posición de montaje Montaje lateral