(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinetes de cabeza de rótula - bola de eslabón, 90°

Cojinetes de cabeza de rótula - bola de eslabón, 90°
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cojinetes de extremo de varilla
· Tipo de cojinete de extremo de varilla: Bola de enlace L

  • Componentes inCAD
Rodamientos del extremo de varilla: 90 grados. Tipo de bola de enlace: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: sujetador: aleación de zinc de alta resistencia
     * M4, 5: aleación de aluminio de alta resistencia
     Vástago con bola: acero al carbono 1035 (20 a 28HRC)
     Bota: NBR caucho nitrilo Tipo caucho sintético especial
[H] Dureza: Esfera 650HV ~

Especificaciones

Número de parte
RBLD8
RBIDL12A
Número de partePieza de soporteVástago con bolaÁngulo de inclinación permitido θFuerza del punto de rendimiento Pk (N)Capacidad de carga estática radial Cs (N)Masa (g)
TipoMDD1D2LL1L2MxPL3Wdh9(c)123BDiámetro de la bola
RBLD
(Rosca a la derecha)

RBLDL
(Rosca a la izquierda)
47.59.51324.5188M4x0.74840
- 0.030
8.120157677.93840°137045107
59121534.52715M5x0.81059.226.72110889.5252250647012
6101316383016M6x1.0511611.632.62611111011.1123920990026
812.5161945.53619M8x1.2561480
- 0.036
13.838.63114121212.765701250049
1014.5192555.54323M10x1.57171016.252.34317211415.875113001830090
10AM10x1.2546.3371587
1217.5222964.55026M12x1.75819120
- 0.043
19.659.74919241719.051640026700148
12AM12x1.2552.74217143
14202534745730M14x2.010221421.974.46221.5281922.2251980036400245
14AM14x1.568.45622235
16222738836434M16x2.011241625.4806623.5292230°26900325
16AM16x1.5746023315
kgf = Nx0.101972 [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBLD4
RBLD5
RBLD6
RBLD8
RBLD10
RBLD10A
RBLD12
RBLD12A
RBLD14
RBLD14A
RBLD16
RBLD16A
RBLDL4
RBLDL5
RBLDL6
RBLDL8
RBLDL10
RBLDL10A
RBLDL12
RBLDL12A
RBLDL14
RBLDL14A
RBLDL16
RBLDL16A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo principal Hilos de conexión Dirección del hilo de conexión Capacidad de carga estática radial
(N)
Ángulo de inclinación permitido θ
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio de alta resistenciaM4Hilo a la derecha451040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Aleación de aluminio de alta resistenciaM5Hilo a la derecha647040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistenciaM6Hilo a la derecha990040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Aleación de zinc de alta resistenciaM8Hilo a la derecha1250040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Aleación de zinc de alta resistencia[M10] M10×1.5Hilo a la derecha1830040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M10] M10×1.25Hilo a la derecha1830040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Aleación de zinc de alta resistencia[M12] M12×1.75Hilo a la derecha2670040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M12] M12×1.25Hilo a la derecha2670040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M14] M14×2.0Hilo a la derecha3640040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M14] M14×1.5Hilo a la derecha3640040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M16] M16×2.0Hilo a la derecha3640030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M16] M16×1.5Hilo a la derecha3640030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio de alta resistenciaM4Rosca a la izquierda451040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio de alta resistenciaM5Rosca a la izquierda647040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistenciaM6Rosca a la izquierda990040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistenciaM8Rosca a la izquierda1250040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Aleación de zinc de alta resistencia[M10] M10×1.5Rosca a la izquierda1830040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M10] M10×1.25Rosca a la izquierda1830040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M12] M12×1.75Rosca a la izquierda2670040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M12] M12×1.25Rosca a la izquierda2670040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M14] M14×2.0Rosca a la izquierda3640040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M14] M14×1.5Rosca a la izquierda3640040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M16] M16×2.0Rosca a la izquierda3640030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de zinc de alta resistencia[M16] M16×1.5Rosca a la izquierda3640030

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodamientos del extremo de varilla: 90 grados. Tipo de bola de enlace: Related Image
 

Información básica

Tipo Rodamientos de varilla Tipo de rodamiento del extremo de la barra Bola de enlace tipo L