(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos del extremo de varilla - Link Ball con roscado

Rodamientos del extremo de varilla - Link Ball con roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Cojinetes de extremo de varilla
· Tipo de cojinete de extremo de varilla: Bola de enlace recta
· Material del cuerpo principal: Aleación de zinc de alta resistencia

  • Componentes inCAD
Rodamientos de extremo de barra - Bola de enlace con rosca: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: sujetador: aleación de zinc de alta resistencia
     Vástago con bola: acero al carbono 1035 (20 a 28HRC)
     Bota: NBR caucho nitrilo Tipo caucho sintético especial
[H] Dureza: Esfera 650HV ~

Especificaciones

Número de parte
RBLD8
RBIDL12A
Número de partePieza de soporteVástago con bolaÁngulo de inclinación permitido θFuerza del punto de rendimiento Pk (N)Capacidad de carga estática radial Cs (N)Masa (g)
TipoMDD1D2LL1L2MxPL3Wd h912W1D3D4Diámetro de la bolaCs de tracción (N)Compresión Cs (N)
RBID
(Rosca a la derecha)

RBIDL
(Rosca a la izquierda)


[ ! ]M16A está disponible solo para RBID.
591117462412M5x0.84950
- 0.030
22118792011.11225°284056901140025
610132055.22815M6x1.0511627.212.21181012.7373074501490040
812.51624653216M8x1.251480
- 0.036
33161210122415.8755880117002320075
1015192880.53518M10x1.56.5171045.519.52111143019.0584301680033500123
10A74.5M10x1.2539.515120
1217.52232914020M12x1.7519120
- 0.043
51212417193222.225114002280045600190
12A84M12x1.254417185
142025361094525M14x2.0822146423.5283825.417°149002980059600280
14A103M14x1.55822275
162227401185027M16x2.0166825.529192244370
16A112M16x1.56223360
kgf = Nx0.101972 [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
1. Despeje de esfera
Unidad: mm
RBLD, RBLDLRBID, RBIDL
Distancia de dirección radial0.02~0.060.03 o menos
Separación axial0.3 o menos0.1 o menos
2. Se recomienda la tolerancia H10 para el vástago con bola y el orificio de acoplamiento.
3. La fuerza de rendimiento (Pk) muestra la fuerza de la dirección que se muestra en la figura a continuación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBID5
RBID6
RBID8
RBID10
RBID10A
RBID12
RBID12A
RBID14
RBID14A
RBID16
RBID16A
RBIDL5
RBIDL6
RBIDL8
RBIDL10
RBIDL10A
RBIDL12
RBIDL12A
RBIDL14
RBIDL14A
RBIDL16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilos de conexión Dirección del hilo de conexión Ángulo de inclinación permitido θ
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M5Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10] M10×1.5Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10] M10×1.25Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M12] M12×1.75Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M12] M12×1.25Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M14] M14×2.0Hilo a la derecha17
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M14] M14×1.5Hilo a la derecha17
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M16] M16×2.0Hilo a la derecha17
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M16] M16×1.5Hilo a la derecha17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M5Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M10] M10×1.5Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M10] M10×1.25Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M12] M12×1.75Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M12] M12×1.25Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M14] M14×2.0Rosca a la izquierda17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M14] M14×1.5Rosca a la izquierda17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M16] M16×2.0Rosca a la izquierda17

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodamientos de extremo de barra - Bola de enlace con rosca: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Rodamientos de varilla Tipo de rodamiento del extremo de la barra Bola de enlace recta Material del cuerpo principal Aleación de zinc de alta resistencia