(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinetes esféricos - compactos con carcasa

Cojinetes esféricos - compactos con carcasa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego original de MISUMI con rodamientos esféricos genéricos

  • Componentes inCAD
Rodamiento esférico con carcasa - Tipo compacto: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Accesorios: anillo de retención
Rodamiento esféricoSoporteSoporte
SoporteAnillo interior esféricoBuje
Estándar
Tipo
RBPBCBAcero al carbono 1035* Acero para rodamientos 52100
(58HRC~)
Aleación especial de cobreAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero inoxidable 304
RBPBCMNiquelado electrolítico
*Revestimiento de cromo duro

Especificaciones

Número de parte
RBPBCB12
RBPBCM5
Número de parteDH7BB1HWTT1EdhD1D2AFM (grueso) (d 2 )d1H1
TipodTolerancia
RBPBCB
RBPBCM
516643825131161220-0.007
-0.028
162415M5 (4.3)85
6186.753.2540286.381423182617
82292453114127.51827222919
102610.52.5503616148.252232-0.009
-0.034
263125
12301235440181692436303428
143413.52.56345201810.752841344031M6 (5.2)9.56
16381527050211911.53546384337M8 (6.8)117
184216.52.57754232112.253650425139
204618287572422134053-0.01
-0.04
475839M10 (8.5)149
22502092622725154358506044
25562297672927164963566349
30662511280333118.55876687062
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Especificaciones para juegos de soportes de rodamientos esféricos
dDiámetro de bola (mm)Ángulo de inclinación permitidoCapacidad de carga estática radial Cs (kN)Masa (g)
α1°α2°Estándar
511.11213°30°7.848.5
612.729°9.813
815.87514°25°16.724
1019.0513°24°23.539
1222.22531.458
1425.416°40.284
1628.57515°50111
1831.7561.8160
2034.92514°73.5210
2238.115°23°88.2265
2542.862111390
3050.817°24°148610
■ Se adapta al eje
Condición de usoEjeCarcasa
Carga giratoria del anillo internoCarga normalm6H7
Carga no direccionaln6
Rueda exterior carga rotativaCarga normalh7M7
Carga no direccionalk6
■ Liquidación
Tipo estándar
Distancia de dirección radial0,035 mm o menos
Separación axial0.1 mm o menos
Forma del paso del ejeCondición del ejeÁngulo de inclinación permitido
MedioParte escalonada del eje entra en contacto con el lado o la circunferencia interior del soporte.Mediano (α1)
NoEl eje contacta con la circunferencia interior del soporte.Grande (α2)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBPBCB5
RBPBCB6
RBPBCB8
RBPBCB10
RBPBCB12
RBPBCB14
RBPBCB16
RBPBCB18
RBPBCB20
RBPBCB22
RBPBCB25
RBPBCB30
RBPBCM5
RBPBCM6
RBPBCM8
RBPBCM10
RBPBCM12
RBPBCM14
RBPBCM16
RBPBCM18
RBPBCM20
RBPBCM22
RBPBCM25
RBPBCM30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
Tratamiento de superficie del soporte
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1057840Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1069800Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10816700Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101023500Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101231400Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101440200Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101650000Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101861800Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102073500Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102288200Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025111000Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030148000Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1057840Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1069800Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10816700Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101023500Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101231400Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101440200Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101650000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101861800Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102073500Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102288200Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025111000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030148000Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Tipo de brida, con 4 agujeros Material del cuerpo principal Acero al carbono 1035
Material del rodamiento Acero para rodamientos 52100 Material del buje Aleación de cobre especial