(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos esféricos genéricos

Rodamientos esféricos genéricos
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Cojinetes esféricos genéricos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodamientos esféricos (estándar), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodamientos esféricos - Estándar: imagen relacionada
Rodamientos esféricos - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SoporteAnillo interior esféricoBuje
EstándarRBPBAcero al carbono 1035Acero para rodamiento 52100 58HRC ~Aleación especial de cobre
*Revestimiento de cromo duro

Especificaciones

Número de parte
RBPB14
Número de parteDBB1d1HRDiámetro de bola (mm)Ángulo de inclinación permitidoCapacidad de carga estática radial Cs (kN)Masa (g)
Tipodα1°α2°α3°
RBPB516687.710.311.112813307.848.5
6186.759912.79.813
82291210.40.515.8758142516.724
102610.51412.91.219.0523.539
1230121615.41.522.2251331.458
143413.51916.90.725.410162440.284
1638152119.42.528.57591550111
184216.52321.931.7561.8160
2046182524.434.92573.5210
2250202825.838.1102388.2265
2556223129.630.842.8629111390
3066253734.850.81017148610
■ Se adapta al eje
Condición de usoEjeCarcasa
Carga giratoria del anillo internoCarga normalm6H7
Carga no direccionaln6
Rueda exterior carga rotativaCarga normalh7M7
Carga no direccionalk6
■ Liquidación
Tipo estándar
Distancia de dirección radial0,035 mm o menos
Separación axial0.1 mm o menos

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBPB5
RBPB6
RBPB8
RBPB10
RBPB12
RBPB14
RBPB16
RBPB18
RBPB20
RBPB22
RBPB25
RBPB30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1057840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101023500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101231400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101440200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101861800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102073500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102288200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025111000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030148000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del cuerpo principal Acero al carbono 1035
Material del rodamiento Acero para rodamientos 52100 Material del buje Aleación de cobre especial