(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulaciones de nudillos Clevis - sin herramientas

Articulaciones de nudillos Clevis - sin herramientas
  • Descuento por volumen

Se puede ensamblar rápidamente y es excelente en mantenimiento.

  • Componentes inCAD
Articulaciones de nudillos - Unidad sin herramientas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
JuegoCuerpo principalEl pasador de resorte
NJUTAcero al carbón 1045Acero inoxidable 304Cromato brillante trivalente
NJUTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
NJUT6
Número de parteMxPitchD±0.1B±0.2UALL1D1EX
TipoM
Juego
NJUT
NJUTS
4M4x0.74.24.36211613118.58
5M5x0.86.85.3123124221612.59
6M6x1.06.8
8M8x1.2510.58.320524238262114
10M10x1.2510.3
M aplicable a establecerD1-0.03
-0.07
A1B1YL2L3HFGSRC
449.553181343364.51
5, 66.5147428186456.51.5
8, 10102010648288610112

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NJUT4
NJUT5
NJUT6
NJUT8
NJUT10
NJUTS4
NJUTS5
NJUTS6
NJUTS8
NJUTS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca M
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M4[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M5[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

10M6[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M8[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M10[Acero] Acero al carbón 1045Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M4Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M5Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M6Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M8Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

10M10Acero inoxidable 304No provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

Articulaciones de nudillos - Unidad sin herramientas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Junta de nudillo con muesca doble Accesorios No incluido