(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas Flotantes - Deslizantes, Juego/Cilindro Conector/Brida de Montaje

Juntas Flotantes - Deslizantes, Juego/Cilindro Conector/Brida de Montaje
  • Descuento por volumen

<Nuevo> Se agrega material 304 SS.[30/6/2023]
Juntas flotantes removibles según operación de deslizamiento y excelente mantenibilidad.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Juntas flotantes - Tipo de diapositiva, conjunto / conector / brida de montaje: Imagen relacionada
· Materiales
TornillosComponentesBridas de montajeConector del cilindro
JuegoConector del cilindroBrida de monte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
Roscado internoFJY-FJY-HAcero al carbón 1045(Óxido negro)40~45HRCAcero al carbón 1045(Óxido negro)Juntas flotantes - Tipo de diapositiva, conjunto / conector / brida de montaje: Imagen relacionada Parte: 45 a 50HRC
Superficie endurecida por inducción
RoscadoFJMYFJMYN

Especificaciones

Número de parte
FJY18
■ Montaje de brida y conector de cilindro - Juegos / Montaje de brida
Número de parteConector del cilindroBridas de montaje
Roscado internoRoscadoDD1HTWAGBG1EtT1dd1hC
TipoMMxPitchLMxPitchL1F
Juego
Conector, roscado
FJY

Conector Roscado
FJMY


Conector del cilindro
Conector Roscado
FJMYN

Brida de monte
FJY-H
66x1.0146x1.0111320141841222121463484.584.52
88x1.25178x1.2514152316205142514511
1010x1.252110x1.51618302127619342019846135.59.55
1414x1.525---382734724422622957156.5116.53
16--16x2.01930
1818x1.528---45324083048302510581510148
20--20x2.52032
2222x1.53322x2.5233556405010366038281171018

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJMY6
FJMY8
FJMY10
FJMY16
FJMY20
FJMY22
FJMYN6
FJMYN8
FJMYN10
FJMYN16
FJMYN20
FJMYN22
FJY6
FJY8
FJY10
FJY14
FJY18
FJY22
FJY-H6
FJY-H8
FJY-H10
FJY-H14
FJY-H16
FJY-H18
FJY-H20
FJY-H22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Cilindro Usado Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Detalle del conector del cilindro Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Material del cuerpo principal Material del perno prisionero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.5JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho-[2~2.5] 2.5JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0Solo conector--[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25Solo conector--[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5Solo conector--[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0Solo conector--[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.5Solo conector--[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireRosca macho-[2~2.5] 2.5Solo conector--[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireHilo Femenino[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireHilo Femenino[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireHilo Femenino[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireHilo Femenino[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireHilo Femenino[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Junta flotanteCilindros de presión de aireHilo Femenino-[1~1.75] 1.5JuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida--[M3 ~ M8] M6-Solo cuerpo de titular---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida--[M3 ~ M8] M8-Solo cuerpo de titular---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida--[M10 ~ M18] M10-Solo cuerpo de titular---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida--[M10 ~ M18] M14-Solo cuerpo de titular---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida--[M10 ~ M18] M16-Solo cuerpo de titular---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida--[M10 ~ M18] M18-Solo cuerpo de titular---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida--[M20 ~ M26] M20-Solo cuerpo de titular---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida----Solo cuerpo de titular---

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
1. La desalineación lateral permitida se puede ajustar ajustando el paso de montaje como se desee.
2. El diseño de extracción deslizante también es adecuado para el esquema de mantenimiento frecuente.

Ejemplo

Juntas flotantes - Tipo de diapositiva, conjunto / conector / brida de montaje: Imagen relacionada
 

Información básica

Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno