(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de apoyo para juntas flotantes

Placas de apoyo para juntas flotantes
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Placas de cubierta destinadas a evitar que se dañe la parte impulsada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
A Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
EstándarCompacto
EstándarDelgadaEstándarDelgada
EstándarBPFABPFUABPFCBPFUCAcero al carbón 1045 o equivalente40HRC~(Óxido negro)
BPFASBPFUASBPFCSBPFUCSAcero inoxidable 440C o equivalente45HRC~-
Ahorro de espacioBPUA-BPUCBPUUCAcero al carbón 1045 o equivalente40HRC~(Óxido negro)
 

Especificaciones

Número de pieza
BPFUC18
BPFA14
■ Placas de respaldo de junta flotante (para el tipo de forma estándar)
Número de piezaAP.C.D.EGK
TipoN.º
Tipo estándar
Estándar
BPFA
BPFAS


Tipo compacto
Estándar
BPFC
BPFCS

Delgada
BPFUA
BPFUAS



Delgada
BPFUC
BPFUCS
3423024304.5
4
5483428346
6
8513730377
1054403240
127052425210
14
169068546812
18
2010680668014
22
24116867886
26
301341048010418
[ ! ]El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.[ ! ]Para juntas flotantes M36, la placa de respaldo aplicable es la número 30.
■ Placas de respaldo de junta flotante (para el tipo de forma que ahorra espacio)
Número de piezaAP.C.D.EK
TipoN.º
Tipo estándar
Estándar
BPUA


Tipo compacto
Estándar
BPUC







Delgada
BPUUC
53424224.5
6
8403025
10
125240346
14
166248417
18
2074584810
22
24806454
26
30907464

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPFA3
BPFA3-AWC
BPFA4
BPFA4-AWC
BPFA5
BPFA5-AWC
BPFA6
BPFA6-AWC
BPFA8
BPFA8-AWC
BPFA10
BPFA10-AWC
BPFA12
BPFA12-AWC
BPFA14
BPFA14-AWC
BPFA16
BPFA16-AWC
BPFA18
BPFA18-AWC
BPFA20
BPFA20-AWC
BPFA22
BPFA22-AWC
BPFA24
BPFA24-AWC
BPFA26
BPFA26-AWC
BPFA30
BPFA30-AWC
BPFAS3
BPFAS3-AWC
BPFAS4
BPFAS4-AWC
BPFAS5
BPFAS5-AWC
BPFAS6
BPFAS6-AWC
BPFAS8
BPFAS8-AWC
BPFAS10
BPFAS10-AWC
BPFAS12
BPFAS12-AWC
BPFAS14
BPFAS14-AWC
BPFAS16
BPFAS16-AWC
BPFAS18
BPFAS18-AWC
BPFAS20
BPFAS20-AWC
BPFAS22
BPFAS22-AWC
BPFC3
BPFC4
BPFC5
BPFC6
BPFC8
BPFC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Accesorio Rosca Parte Longitud F
(mm)
Longitud L
(mm)
Nominal de tornillo de conexión M
(mm)
Nominal del tornillo de conexión P
(mm)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces24Dimensión L especificada por 1 mm121.25Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces22L seleccionable101.25Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces24Dimensión L especificada por 1 mm121.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces22L seleccionable101.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces24Dimensión L especificada por 1 mm141.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces24L seleccionable121.25Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces30Dimensión L especificada por 1 mm181.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces24L seleccionable121.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5Dimensión L especificada por 1 mm30.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces35Dimensión L especificada por 1 mm201.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5Dimensión L especificada por 1 mm40.7Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces40Dimensión L especificada por 1 mm221.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5Dimensión L especificada por 1 mm50.8Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5L seleccionable30.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5Dimensión L especificada por 1 mm61.0Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5L seleccionable40.7Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Nueces18Dimensión L especificada por 1 mm81.0Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5L seleccionable50.8Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Nueces18Dimensión L especificada por 1 mm81.25Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5L seleccionable61.0Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces20Dimensión L especificada por 1 mm101.25Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces18L seleccionable81.0Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces22Dimensión L especificada por 1 mm101.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces18L seleccionable81.25Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces24L seleccionable141.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces40L seleccionable221.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5L seleccionable40.7No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces30L seleccionable181.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Nueces35L seleccionable201.5Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5L seleccionable30.5No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440 acero inoxidable o equivalente------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces24L seleccionable141.5No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces30L seleccionable181.5No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces35L seleccionable201.5No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces40L seleccionable221.5No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Nueces17.5L seleccionable50.8No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Nueces17.5L seleccionable61.0No provisto

Cargando…

Más información

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Placa de apoyo Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno