(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes - Tipo en forma de L

Soportes - Tipo en forma de L
  • Descuento por volumen

Soportes que se pueden combinar con una junta flotante - Tipo de conexión rápida

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes - Tipo en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
HLRLAcero al carbón 1018Nitruración en baño de sal500HV~

Especificaciones

Número de parte
HLRL10
Número de parteHBD1TLWaPSd
TipoD
HLRL72010861922610144.5
825129227125.5
10141125814
133017143210206.5
16211883832122620
183523205014349
2140262310401525
2545302760194011

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLRL7
HLRL8
HLRL10
HLRL13
HLRL16
HLRL18
HLRL21
HLRL25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de tornillo de varilla de cilindro adaptable D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí

Ejemplo

Soportes - Tipo en forma de L: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Conector del cilindro Detalle del conector del cilindro Solo cuerpo de titular Tipo de titular Tipo L
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno Tratamiento de superficies Nitruración en baño de sal